フォトリレー

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:168

該当製品数:168

PSpice  

ライフサイクル  

分類  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

IFT (Max)
(mA)
 

IFC (Max)
(mA)
 

VFON(Max)
(V)
 

RON (Max)
(Ω)
 

ION (Max)
(A)
 

0.05,0.07,0.08,0.09,0.1,0.11,0.12,0.14,0.15,0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.45,0.5,0.6,0.65,0.7,0.9,1.0,1.4,1.5,1.7,2.0,2.3,2.5,3,3.3,3.5,4.0,4.5,5.0 numeric
5.0
0.05

VOFF (Max)
(V)
 

20,30,40,50,60,75,80,100,200,350,400,600 numeric
600
20

COFF (Typ.)
(pF)
 

0.3,0.45,0.7,0.8,1,5,6,6.5,10,12,15,20,30,35,40,50,65,70,75,80,90,100,110,120,130,160,170,200,240,250,300,400,410,450,460,500,640,700,720,750,850,1000,1100,1200,4300 numeric
4300
0.3

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

特長  

表示件数:1 2
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 分類 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 IFT (Max)
(mA)
IFC (Max)
(mA)
VFON(Max)
(V)
RON (Max)
(Ω)
ION (Max)
(A)
VOFF (Max)
(V)
COFF (Typ.)
(pF)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
特長
総製品数:168

該当製品数:168










0.05,0.07,0.08,0.09,0.1,0.11,0.12,0.14,0.15,0.16,0.2,0.25,0.3,0.4,0.45,0.5,0.6,0.65,0.7,0.9,1.0,1.4,1.5,1.7,2.0,2.3,2.5,3,3.3,3.5,4.0,4.5,5.0 numeric
5.0
0.05

20,30,40,50,60,75,80,100,200,350,400,600 numeric
600
20

0.3,0.45,0.7,0.8,1,5,6,6.5,10,12,15,20,30,35,40,50,65,70,75,80,90,100,110,120,130,160,170,200,240,250,300,400,410,450,460,500,640,700,720,750,850,1000,1100,1200,4300 numeric
4300
0.3












TLP3406SRH Model 新製品 1a S-VSON4T 1 3 0.2 1.5 30 120 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3406SRL Model 新製品 1a S-VSON4T 1 1.6 0.2 1.5 30 120 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3406S Model 新製品 1a S-VSON4 1 3 0.2 1.5 30 120 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.65 2.90 低CR / 高容量
TLP3407SRA 新製品 1a S-VSON4T 1 0.2 3 0.3 1 60 80 -40 125 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3407SRH Model 新製品 1a S-VSON4T 1 3 0.3 1 60 80 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3407SRL Model 新製品 1a S-VSON4T 1 1.6 0.3 1 60 80 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3407SR 新製品 1a S-VSON4T 1 0.2 3 0.3 1 60 80 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3407S Model 新製品 1a S-VSON4 1 3 0.3 1.0 60 80 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.65 2.90 低CR
TLP3409S 新製品 1a S-VSON4 1 3 0.6 0.65 100 50 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.65 2.90 低CR
TLP3412R 新製品 1a VSONR4 1 3 1.5 0.4 60 20 -40 110 500 1.45 x 2.75 x 1.3 3.99 低CR
TLP3412SRHA 新製品 1a S-VSON4T 1 3 1.5 0.4 60 -40 125 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3412SRH 新製品 1a S-VSON4T 1 3 1.5 0.4 60 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3412 新製品 1a VSON4 1 3 1.5 0.4 60 20 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3414 Model 1a VSON4 1 3 3 0.25 40 5 -40 110 500 低CR
TLP3417 新製品 1a VSON4 1 3 12 0.12 80 5 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55
TLP3419 Model 新製品 1a VSON4 1 3 8 0.2 80 6.5 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55
TLP3420 新製品 1a VSON4 1 3 14 0.1 100 6 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55
TLP3431 Model 新製品 1a VSON4 1 3 1.2 0.45 20 5 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3440S 新製品 1a S-VSON4T 1 3 14 0.12 40 0.45 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3440 新製品 1a VSON4 1 3 14 0.12 40 0.45 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3441 新製品 1a VSON4 1 3 10 0.14 40 0.7 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3442 新製品 1a VSON4 1 3 20 0.1 40 0.3 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3450 Model 新製品 1a VSON4 1 3 5 0.2 20 0.8 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3451 Model 新製品 1a VSON4 1 3 15 0.12 60 0.7 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3475R 新製品 1a VSONR4 1 3 1.5 0.3 50 12 -40 110 500 1.45 x 2.75 x 1.3 3.99 低CR
TLP3475SRHA 新製品 1a S-VSON4T 1 3 1.5 0.4 60 12 -40 125 500 1.45 x 2.0 x 1.3 2.90 低CR
TLP3475S 新製品 1a S-VSON4 1 3 1.5 0.4 60 12 -40 110 500 1.45 x 2.0 x 1.65 2.90 低CR
TLP3475 Model 新製品 1a VSON4 1 3 1.5 0.3 50 12 -40 110 500 1.45 x 2.45 x 1.3 3.55 低CR
TLP3480 新製品 1a P-SON4 1 3 0.05 4.5 30 450 -40 110 500 高容量
TLP3481 新製品 1a P-SON4 1 3 0.1 3.0 60 250 -40 110 500 高容量
TLP3482 新製品 1a P-SON4 1 3 0.2 2.0 100 170 -40 110 500 汎用 / 経済性
TLP3542 1a 5pin DIP6(cut) 1 3 0.1 2.5 60 400 -20 85 2500 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3543A Model 新製品 1a DIP6 1 3 0.04 5.0 30 1100 -40 110 2500 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3543 1a DIP6 1 3 0.05 4 20 1000 -40 85 2500 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3544 1a DIP6 1 3 0.06 3.5 40 1000 -40 85 2500 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3545A Model 新製品 1a DIP6 1 3 0.06 4.0 60 640 -40 110 2500 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3545 1a DIP6 1 3 0.07 3.0 60 1000 -40 85 2500 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3546A Model 新製品 1a DIP6 1 3 0.08 3.5 100 450 -40 110 2500 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3546 1a DIP6 1 3 0.2 2.0 100 1000 -40 85 2500 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25 高容量
TLP3547 Model 新製品 1a DIP8 1 5 0.05 5.0 60 850 -40 85 2500 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61 高容量
TLP3548 Model 新製品 1a DIP8 1 1 5 0.4 400 410 -40 85 2500 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61 高容量
TLP3549 Model 新製品 1a DIP8 1 5 2 0.6 600 4300 -40 85 2500 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61 高容量
TLP3553A Model 1a DIP4 1 3 0.05 4.0 30 450 -40 110 2500 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3553 1a DIP4 1 3 0.08 3 20 300 -40 85 2500 認定品 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3554 1a DIP4 1 3 0.15 2.5 40 300 -40 85 2500 認定品 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3555A Model 1a DIP4 1 3 0.1 3.0 60 250 -40 110 2500 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3555 1a DIP4 1 3 0.2 2.0 60 250 -40 85 2500 認定品 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3556A Model 新製品 1a DIP4 1 3 0.2 2.0 100 110 -40 110 2500 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3556 1a DIP4 1 3 0.7 1.0 100 200 -40 85 2500 認定品 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3558A Model 新製品 1a DIP4 1 3 2.0 0.7 200 110 -40 110 2500 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90 高容量
TLP3823 1a DIP8 1 5 0.15 3.0 100 720 -40 110 2500 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61 高容量
TLP3825 1a DIP8 1 5 0.5 1.5 200 400 -40 110 2500 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61 高容量
TLP4006G 1a1b DIP8 2 3 3 25 0.12 350 65 -40 85 2500 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP4026G 1a1b 2.54SOP8 2 3 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 9.4 x 7.0 x 2.1 65.80
TLP4176A 1b 2.54SOP4 1 3 2.5 0.5 60 100 -40 105 1500 3.9 x 7.0 x 2.1 27.30 汎用 / 経済性
TLP4176G 1b 2.54SOP4 1 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 3.9 x 7.0 x 2.1 27.30
TLP4197G 1b 2.54SOP6 1 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 6.3 x 7.0 x 2.1 44.10
TLP4206G 2b 2.54SOP8 2 3 25 0.12 350 65 -40 85 1500 認定品 9.4 x 7.0 x 2.1 65.80
TLP4227G-2 Model 2b DIP8 2 3 25 0.15 350 65 -40 85 2500 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP4227G Model 1b DIP4 1 3 25 0.15 350 65 -40 85 2500 認定品 4.58 x 7.62 x 3.65 34.90
TLP4597G 1b DIP6 1 3 25 0.15 350 65 -40 85 2500 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP598AA 1a DIP6 1 3 2 0.5 60 130 -40 85 2500 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP598GA 1a DIP6 1 3 12 0.15 400 -40 85 2500 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP797GA 1a DIP6 1 3 35 0.12 400 40 -40 85 5000 認定品 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP797JF 1a DIP6(F type) 1 5 35 0.1 600 120 -40 85 5000 認定品 認定品 7.12 x 10.16 x 3.65 72.34
TLP797J 1a DIP6 1 5 35 0.1 600 120 -40 85 5000 認定品 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLP798GA 1a DIP6 1 3 12 0.15 400 -40 85 5000 認定品 認定品 7.12 x 7.62 x 3.65 54.25
TLX9175J Model 1a 4pin SO6 1 3 3750 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。