產品新聞2022年7月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”)推出“CSLZ系列”齊納二極管,可保護半導體器件,避免受開關浪湧/感應雷電浪湧 [1] ,以及靜電放電(ESD)[2] 的影響。 本產品線有10款產品,齊納電壓覆蓋範圍5.6V至30V(典型值)。
新品齊納二極體可防止半導體器件受奈秒級ESD[2] ,微秒級到毫秒級開關浪湧,以及接近直流的過壓脈衝的影響。 產品在東芝齊納二極管首次採用超小型SOD-962[3]封裝,安裝面積為0.1984mm2(典型值),與東芝目前採用SOD-523 [5] 封裝的產品[4]相比,佔位面積減小約85%,允許在設備上進行高密度打件。 產品有助於有效利用電路板,提高設備可靠性。
注:
[1]@IEC61000-4-5,tp=8/20μs
[2]@IEC61000-4-2
[3]東芝封裝名稱:SL2
[4]CEZ系列
[5]東芝封裝名稱: ESC
(@Ta=25 °C)
器件型號 |
封裝 |
絕對最大額定值 |
齊納電壓 VZ (V) |
鉗位電壓 VC[6][7] 典型值 (V) |
動態電阻 RDYN[6] 典型值 (Ω) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 |
尺寸 典型值 (mm) |
||||||||
靜電放電電壓 VESD[2] (kV) |
峰值脈衝電流 IPP[1] (A) |
典型值 |
測試電流 IZ (mA) |
||||||
接觸放電 |
空氣放電 |
||||||||
SOD-962[3] |
0.62 × 0.32 × 0.3 |
±30 |
2.5 |
5.6 |
5 |
9 |
0.25 |
||
6.2 |
10.5 |
0.38 |
|||||||
6.8 |
14.5 |
0.5 |
|||||||
8.2 |
17 |
0.62 |
|||||||
10 |
18 |
0.5 |
|||||||
±20 |
12 |
28 |
1.5 |
||||||
±12 |
16 |
30 |
1.7 |
||||||
20 |
30 |
2.5 |
|||||||
±10 |
24 |
34 |
1.5 |
||||||
±8 |
30 |
2 |
51 |
4 |
|||||
注:
[6]TLP參數:Z0=50Ω,tp=100ns,tr=300ps,平均時間視窗:t1=30ns至t2=60ns,利用最小二乘法擬合ITLP1=8A和ITLP2=16A之間的TLP特性求出動態電阻。
[7]ITLP=8A
注:
本文所示應用電路僅供參考。 需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路實例並不授予任何工業產權許可。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。