製品情報 2022-07
当社は、開閉サージや誘導雷サージ[注1]、静電気放電 (ESD)[注2]から半導体デバイスを保護するツェナーダイオード「CSLZシリーズ」を製品化しました。標準ツェナー電圧5.6 Vから30 Vの範囲で10品種のラインアップになります。
新製品は、ナノ秒オーダーのESD[注2]やマイクロ秒からミリ秒オーダーの開閉サージ、直流に近い過電圧から半導体デバイスを保護します。
パッケージは、標準実装面積0.1984 mm2の超小型SOD-962[注3]を当社ツェナーダイオードに初めて採用することで、SOD-523[注4]の当社既存製品[注5]と比べて、実装面積を約85 %削減しました。これにより、機器への高密度実装に対応します。
基板の有効活用と、機器の信頼性向上に貢献します。
[注1] @IEC61000-4-5、tp=8/20 μs
[注2] @IEC61000-4-2
[注3] 当社パッケージ名称 : SL2
[注4] 当社パッケージ名称 : ESC
[注5] CEZシリーズ
(@Ta=25 °C)
品番 |
パッケージ |
絶対最大定格 |
ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ 電圧 VC[注6][注7] typ. (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注6] typ. (Ω) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 |
サイズ typ. (mm) |
||||||||
静電気 耐量 VESD[注2] (kV) |
ピーク パルス 電流 IPP[注1] (A) |
typ. |
測定 電流 IZ (mA) |
||||||
接触 放電 |
気中 放電 |
||||||||
SOD-962[注3] |
0.62 × 0.32 × 0.3 |
±30 |
2.5 |
5.6 |
5 |
9 |
0.25 |
||
6.2 |
10.5 |
0.38 |
|||||||
6.8 |
14.5 |
0.5 |
|||||||
8.2 |
17 |
0.62 |
|||||||
10 |
18 |
0.5 |
|||||||
±20 |
12 |
28 |
1.5 |
||||||
±12 |
16 |
30 |
1.7 |
||||||
20 |
30 |
2.5 |
|||||||
±10 |
24 |
34 |
1.5 |
||||||
±8 |
30 |
2 |
51 |
4 |
|||||
[注6] TLPパラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP特性のITLP1=8 A~ITLP2=16 A間で最小2乗法を用いて抽出しています。
[注7] ITLP=8 A
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。