產品新聞2023年11月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社( “東芝” )近期發表了400 V耐壓開關二極體新產品“HN1D05FE” 。
「HN1D05 FE」適用於需要高壓特性的應用,例如商用交流電源電路和LED照明的AC-DC轉換器電路。
HN1D05FE具有400 V額定反向電壓,適用於200 V以下的電源電路,以及反向電流保護、突波保護等。
此外,新產品採用的是SOT-563封裝(東芝封裝名稱: ES6 , 1.6 mm × 1.6 mm (典型值),厚度= 0.55 mm (典型值)),以小尺寸實現高壓特性。
此外,兩個內建開關二極體減少了使用多個裝置的電路中的裝置數量。
另外,與東芝現有產品1SS399的SOT-24封裝(東芝封裝名稱: SMQ , 2.9 mm×2.9 mm (典型值),厚度= 1.1 mm (典型值))相比,其封裝尺寸減小約70 % ,封裝高度減小50 %。有助於設備的小型化。
(Ta=25 °C)
| 產品型號 | HN1D05FE | ||
|---|---|---|---|
| 絕對最大額定值 | 反向電壓 VR (V) | 400 | |
| A平均整流電流 IO (mA) | 100 | ||
| 電氣特性 | 正向電壓 VF (V) IF=100 mA |
典型值 | 1 |
| 最大值 | 1.3 | ||
| 反向電流 IR (μA) VR=400 V |
最大值 | 0.1 | |
| 總電容 Ct (pF) | 典型值 | 4.3 | |
| 反向恢復時間 trr (μs) | 典型值 | 0.5 | |
| 封裝 | 封裝代碼(東芝封裝名稱) | SOT-563 (ES6) | |
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 1.6 × 1.6, 厚度= 0.55 | |
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本新聞稿所發佈的訊息,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊等為發布當日最新,如有變更恕不提前通知