製品情報 2023-11
当社は、400 V耐圧のスイッチングダイオード「HN1D05FE」を製品化しました。
新製品HN1D05FEは、商用AC電源回路やLED照明などのAC-DC変換回路などで、高耐圧特性が必要なアプリケーションに適しています。
HN1D05FEは、400 Vの耐圧特性を持っており、200 V以下の電源回路や逆電流防止、サージ保護などに使用できます。
さらに、SOT-563パッケージ (当社パッケージ名称: ES6、1.6 mm × 1.6 mm (typ.)、t=0.55 mm (typ.)) を採用し、小型サイズで高耐圧特性を実現しました。また、スイッチングダイオードを2個内蔵しており、複数のデバイスを使用する回路では員数の削減ができます。
また、当社従来製品 1SS399のSOT-24パッケージ (当社パッケージ名称: SMQ、2.9 mm × 2.9 mm (typ.)、t=1.1 mm (typ.)) と比べて、パッケージ面積を約70 %、パッケージ高さを約50 %削減したため、セットの小型化・薄型化に貢献できます。
(Ta=25 °C)
| 品番 | HN1D05FE | ||
|---|---|---|---|
| 絶対最大定格 | 逆電圧 VR (V) | 400 | |
| 平均順電流 IO (mA) | 100 | ||
| 電気的特性 | 順電圧 VF (V) IF=100 mA |
Typ. | 1 |
| Max | 1.3 | ||
| 逆電流 IR (μA) VR=400 V |
Max | 0.1 | |
| 端子間容量 Ct (pF) | Typ. | 4.3 | |
| 逆回復時間 trr (μs) | Typ. | 0.5 | |
| パッケージ | パッケージコード (当社名称) | SOT-563 (ES6) | |
| サイズ (mm) | Typ. | 1.6 × 1.6、t = 0.55 | |
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。