新型壓合式 IEGT 有助於縮小直流輸電系統和工業馬達控制器等高壓轉換器的系統尺寸並提高輸出能力

產品新聞 2024-02

The package photograph of new press pack IEGT that contributes to size reduction and higher output for high-voltage converters such as DC power transmission systems and industrial motor controller.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”)推出了新開發的壓合式IEGT [ 1] “ST3000GXH35A”,額定電壓電流為4500 V/3000 A,適用於高壓轉換器。

新產品ST3000GXH35A優化了N buffer層設計,與東芝現有產品[4]相比,低電流下關斷電壓振盪峰值( V cp) [3] )降低約400 V [ 2 ] 。這有助於簡化緩衝電路。此外,為了滿足高電壓應用的需求,短路脈寬的測量電壓已提高至3400V [ 5 ] 。這有利於轉換器的短路保護設計。

註:
[1] IEGT:注入增強型閘極電晶體

[2] 截至 2022 年 8 月,東芝測量值

[3] V cp (最大值)條件:V CC = 3400 V,IC = 300 A,L S ≈ 300 nH , R G( off) =39 Ω, V GE =±15 V, T j =150 °C
[4] 現有產品:ST3000GXH31A

[5] 現有產品 ST3000GXH31A 為 3200 V

應用領域

  • 直流輸電
  • 靜態無功補償器
  • 工業馬達控制器

特徵

  • 最大結溫額定值: T j (max)=150 °C
  • 在低電流下關斷電壓振盪峰值 ( V cp)降低約 400 V [ 2] [3]
  • 3400 V [ 5]短路脈衝寬度

主要規格

(T c = 25 °C,除非另有說明)

元件型號 ST3000GXH35A
東芝的封裝名稱 2-168A2S
絕對
最大額定值
集極-射極電壓  VCES (V) 4500
閘極-射極電壓  VGES (V) ±20
集電電流 (DC)
IC (A)
Tf=105 °C 3000
結溫 Tj (°C) -40 至 150
Electrical
characteristics


集極-射極飽和電壓

VCE(sat) (V)

VGE=15 V,

IC=3000 A,

Tj=150 °C

典型值 2.60
Turn-on 損耗
Eon (J)

VCC = 2800V ,

IC = 3000A,

R G(開) =2.2Ω,

L S ≈300 nH ,

Tj = 150 ℃

典型值 8.00
Turn-off 損耗
Eoff (J)

VCC = 2800V ,

IC = 3000A,

R G(關) =39 Ω,

L S ≈300 nH ,

Tj = 150 ℃

典型值 20.00


短路脈衝寬度

tPSC (μs)

VCC = 3400V ,

R G(開) =2.2Ω,

R G(關) =39 Ω,

L S約 150 nH ,

Tj = 125 ℃

最大值 10

內部電路

The illustration of internal circuits of new press pack IEGT that contributes to size reduction and higher output for high-voltage converters such as DC power transmission systems and industrial motor controller.

應用電路範例

The illustration of Modular Multi Level Converter (MMC) circuit of DC power transmission.
The illustration of Converter and inverter circuit of the motor controller.

注意:
本文檔中所示的應用電路僅供參考。需要進行全面性評估,特別是在量產設計階段。提供這些應用電路範例並未授予任何工業產權許可。

特性曲線[4]

The illustration of characteristic curve of new press pack IEGT that contributes to size reduction and higher output for high-voltage converters such as DC power transmission systems and industrial motor controller.

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式,均為發布之日的最新資訊,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗