產品新聞 2024年4月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”)推出了額定電壓為 4500 V/1500 A 的壓接型包裝 IEGT“ST1500GXH35A”,該產品採用新開發的溝槽型IEGT [ 1]晶片,用於直流等高壓轉換器電力傳輸系統和工業馬達控制器。
新開發的IEGT晶片降低了集電極-射極飽和電壓,並提高了關斷耐受性、短路耐受性和高溫耐受性。
因此,與現有產品[ 2]相比,新型ST1500GXH35A的集極-射極飽和電壓(VCE (sat) ) [3]已從3.4V降低至2.5V(Typ.)約26%。此外,新產品還透過提高切斷容許偏差來實現寬RBSOA [ 4] ,並在3400 V 的測量電壓下測試短路容許偏差[5] 。此外,
透過提高二極體的耐高溫能力,接面溫度等級 ( T j )從 125 °C提高到150 °C(最大值) 。
ST1500GXH35A有助於降低直流輸電、靜態無功補償器和工業馬達控制器等高壓轉換器的尺寸和功耗。
註:
[1] IEGT: 電子注入增強型閘極電晶體
[2] 現有產品: ST1500GXH26A
[3] VCE(sat) 條件: VGE=15 V, IC=1500 A, Tj=125 °C
[4] RBSOA: 反向偏壓安全工作區
[5] 現有產品沒有短路耐受測試
註:
[6]現有產品關斷測試電壓為3000V
(T c = 25 °C,除非另有說明)
| 料號 | ST1500GXH35A | |||
|---|---|---|---|---|
| 包裝 | 2-120B1S | |||
| 絕對 最大額定值 |
集極-射極電壓 VCES (V) | 4500 | ||
| 閘極-射極電壓 VGES (V) | ±20 | |||
| 集電極電流 (DC) IC (A) | Tf=104 °C | 1500 | ||
| 接面溫度 Tj (°C) | -40 to 150 | |||
| 電氣 特性 |
集極-射極飽和電壓 VCE(sat) (V) |
VGE =15 V, IC =1500 A, Tj=150 °C |
典型值 | 2.60 |
| 開通損耗 Eon (J) |
VCC=2800 V, IC=1500 A, RG(on)=2.7 Ω, Ls≈300 nH, Tj=150 °C |
典型值 | 4.90 | |
| 關斷損耗 Eoff (J) |
VCC=2800 V, IC=1500 A, RG(off)=68 Ω, Ls≈300 nH, Tj=150 °C |
典型值 | 8.95 | |
| 短路脈衝寬度 tPSC (μs) |
VCC=3400 V, VGE=±15 V, RG(on)=2.7 Ω, RG(off)=68 Ω, Ls≈150 nH, Tj=125 °C |
最大值 | 10 | |
附註:
本文檔中所示的應用電路僅供參考。
需要徹底的評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,均為發布之日的最新信息,但如有更改,恕不另行通知。