4500 V/1000 A 新型壓接式 IEGT,有助於高壓轉換器的尺寸減小和高輸出

產品新聞 2024年4月

The package photograph of 4500 V/1000 a new press pack IEGT that contributes to size reduction and high output for high-voltage converters.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”)推出了新開發的壓接型包裝IEGT [1] “ST1000GXH35”,額定電壓為4500 V/1000 A,適用於直流輸電系統和工業馬達控制器等高壓轉換器。

新產品ST1000GXH35採用溝槽型IEGT晶片和高速二極體晶片。
IEGT 晶片可降低集極-射極飽和電壓並提高關斷耐受性、短路耐受性和高溫耐受性。因此,與現有產品 ST750GXH24 相比,集極-射極飽和電壓 (V CE(sat) ) [2]降低了約 28%,從 3.00 V 降至 2.15 V(Typ.)。
高速二極體晶片抑制反向恢復時的電壓振盪,提高反向恢復耐受性和高溫耐受性。新產品可以比現有產品以更高的開通速度使用,因此開通損耗 (E on ) [3][4]降低了約 34%,從 4.15 J 降至 2.75 J(Typ.)。
針對需要高電壓的應用,關斷測試和短路測試的測試電壓已提高至3400 V [5] 。此外,透過提高二極體的耐高溫能力,接面溫度值已從 125 °C 提高到 150 °C(最大值)。

ST1000GXH35有助於降低直流輸電、靜態無功補償器和工業馬達控制器等高壓轉換器的小型化和高輸出。

註:
[1] IEGT:電子注入增強型閘極電晶體[2] V CE(sat)條件:V GE =15 V, IC =750 A, T j =125 °C
[3] E在現有產品ST750GXH24 的條件下: V CC =2800 V,IC = 750 A,R G(on) =10 Ω,L S ≈300 nH , T j =125 °C
[4]新產品 ST1000GXH35 條件下的 E:V CC =2800 V, I C =750 A,R G(on) =5.6 Ω,L S ≈300 nH , T j =125 °C
[5] 現有產品 ST750GXH24 關閉測試電壓為 2700 V,短路測試電壓為3000V。

應用領域

  • 直流輸電
  • 靜態無功補償器
  • 工業馬達控制器

特徵

  • 低集電極-射極飽和電壓和低導通開關損耗
  • 測試電壓增強至 3400 V,用於關閉和短路測試
  • 最大接面值: T j (max)=150 °C

主要規格

(T c = 25 °C,除非另有說明)

料號 ST1000GXH35
封裝 2-120B1S
絕對
最大額定值
集極-射極電壓  VCES  (V) 4500
閘極-射極電壓  VGES  (V) ±20
集電極電流 (DC)  IC  (A) Tf=108 °C 1000
二極體正向電流 (DC)  IF  (A) Tf=15 °C 1000
Junction temperature Tj  (°C) -40 to 150
電氣
特性
集極-射極飽和電壓
VCE(sat)  (V)
VGE =15 V, IC =1000 A,
Tj=150 °C
典型值 2.50
正向電壓  VF  (V) IF=1000 A, Tj=150 °C 典型值 3.10
開通損耗
Eon  (J)
VCC=2800 V, IC=1000 A,
RG(on)=5.6 Ω, Ls≈300 nH,
Tj=150 °C
典型值 3.75
關斷損耗
Eoff  (J)
VCC=2800 V, IC=1000 A,
RG(off)=91 Ω, Ls≈300 nH,
Tj=150 °C
典型值 5.25
反向恢復損耗
Err  (J)
VCC=2800 V, IF=1000 A,
RG(on)=5.6 Ω, Ls≈300 nH,
Tj=150 °C
典型值 1.70
短路脈衝寬度
tPSC (μs)
VCC=3400 V, VGE=±15 V,
RG(on)=5.6 Ω, RG(off)=91 Ω,
Ls≈150 nH, Tj=125 °C
最大限度 10

內部電路

The illustration of 4500 V/1000 a new press pack IEGT that contributes to size reduction and high output for high-voltage converters.

應用電路範例

The illustration of 4500 V/1000 a new press pack IEGT that contributes to size reduction and high output for high-voltage converters.
The illustration of 4500 V/1000 a new press pack IEGT that contributes to size reduction and high output for high-voltage converters.

附註:
本文檔中所示的應用電路僅供參考。

需要徹底的評估,特別是在量產設計階段。

提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,均為發布之日的最新信息,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗