產品新聞2022年5月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”)推出一款輸出電流為2.5A的智能柵極驅動IC光耦TLP5212 。 在諸如使用中等容量IGBT或功率MOSFET的逆變器等應用中,而這款產品可防止功率器件受到過電流的影響。
為滿足工業設備等應用中普遍的規格要求,這款新產品改變了現有產品[1]的輸出類型。 另外,該產品還具有IGBT去飽和檢測、有源米勒鉗位和故障輸出等保護功能,可減少外部電路。 這有助於降低故障檢測和保護操作的系統成本。 此外,這款產品通過集成東芝自有的高度可靠、高輸出功率型紅外線LED,可用於各種應用場合,包括家用光伏發電系統以及用於惡劣高溫環境的UPS[2]等工業設備。 .
此產品的傳播延遲時間和傳播延遲偏差是在額定工作溫度(Ta=-40°C至110°C)指定的,是使設計更容易。
這款產品採用SO16L薄型封裝,最大高度為2.3mm,有助於提高零件在系統板上的佈局自由度。 另外,該產品的最小沿面距離為8mm,適用於需要高絕緣性能的應用。
注:
[1] TLP5214和TLP5214A
[2] UPS:不間斷電源
[3]現計劃於2022年7月開始量產(截止2022年4月)。
注:
[4] 分別為源電流的N溝道MOSFET以及漕電流的N溝道MOSFET。
(當Ta=-40°C至110°C時,除非另有規定)
器件型號 |
|||
|---|---|---|---|
封裝 |
名稱 |
SO16L |
|
尺寸(mm) |
10.3 × 10 (典型值) 厚度 : 2.3 (最大值) |
||
絕對最大額定值 |
工作溫度範圍 Topr (°C) |
-40 至 110 |
|
峰值輸出電流 IOPH/IOPL (A) |
±2.5 |
||
建議的工作條件 |
輸出側的總電源電壓 (VCC2 - VEE) (V) |
15 至 30 |
|
故障反饋IC電源電壓 VCC1 (V) |
2.7 至 5.5 |
||
電氣特性 |
電源電流 Icc2H, Icc2L 最大值 (mA) |
5 |
|
輸入電流閾值 (L/H) IFLH 最大值 (mA) |
6 |
||
去飽和閥值電壓 VDESAT typ. (V) |
6.6 |
||
開關特性 |
傳播延遲時間 tpHL, tpLH 最大值 (ns) |
250 |
|
傳播延遲偏差 (器件之間) tpsk (ns) |
-150 至 150 |
||
共模瞬變抗擾度 CMH, CML 最小值 (kV/μs) |
@CF=15 pF, Ta=25 °C |
±25 |
|
@CF=1 nF, Ta=25 °C |
±50 |
||
隔離特性 |
隔離電壓 BVS 最小值 (Vrms) |
@Ta=25 °C |
5000 |
注:
本文所示應用電路僅供參考。 需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路實例並不授予任何工業產權許可。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。