産業用機器での安定した高速絶縁信号伝送に貢献するデジタルアイソレーターのラインアップ拡充

製品情報 2023-11

これは、産業用機器での安定した高速絶縁信号伝送に貢献するデジタルアイソレーターのラインアップ拡充の製品写真です。

当社は、高コモンモード過渡耐性 (CMTI) と高速データ伝送速度の4チャネルデジタルアイソレーター「DCL54xx01シリーズ」に4品種を追加し、ラインアップを拡充しました。

新製品のイネーブル制御は出力イネーブル端子で行います[注1]。
チャネル構成は、順方向3チャネルと逆方向1チャネルの「DCL541H01、DCL541L01」、および順方向2チャネルと逆方向2チャネルの「DCL542H01、DCL542L01」です。先行リリース製品6品種 を含め10品種のラインアップとなり、イネーブル制御とチャネル構成の選択の幅が広がりました。

DCL54xx01シリーズは、当社独自の磁気結合型絶縁伝送方式を採用することで、高CMTI 100 kV/μs (min)[注2]を実現しています。これにより、絶縁信号伝送における入出力間の電気的ノイズに対する耐性が強く、安定した制御信号伝送および機器の安定動作に貢献します。また、低パルス幅歪0.8 ns (typ.)[注3]、150 Mbps (max) のデータ伝送速度により、SPI通信を搭載したI/Oインターフェースなどの多チャネルの高速通信用途に適しています。

[注1] イネーブル制御信号Highで出力イネーブルとなります。逆に、イネーブル制御信号Lowで出力ディセーブル (Output high impedance) となります。
[注2] 測定条件: VI= VDDI or 0 V、VCM=1500 V、Ta=25 °C
[注3] 測定条件: VDD1=VDD2=5 V、Ta=25 °C

応用機器

  • 産業用オートメーション (プログラマブルロジックコントローラー、I/Oインターフェースなど)
  • モーター制御
  • インバーター

新製品の主な特長

  • 出力イネーブル端子によるイネーブル制御[注1]
  • 4チャネル : 順方向3チャネルと逆方向1チャネル / 順方向2チャネルと逆方向2チャネル
  • 高コモンモード過渡耐性 : CMTI=100 kV/μs (min)[注2]

新製品の主な仕様

品番 DCL541L01 DCL541H01 DCL542L01 DCL542H01
チャネル数
(順方向:逆方向)
4
(3:1)
4
(3:1)
4
(2:2)
4
(2:2)
デフォルト出力ロジック Low High Low High
イネーブル制御 Output enable
パッケージ SOIC16-W
絶対
最大
定格
動作温度 Topr (°C) -40~110
保存温度 TSTG (°C) -65~150
絶縁耐圧
(1 min.)
BVS  (Vrms)
Ta=25 °C Min 5000
推奨
動作
条件
電源電圧
VDD1、VDD2  (V)
Topr=-40 °C
~110 °C
2.25~5.5
電気的
特性
コモンモード過渡耐性
CMTI  (kV/μs)
Ta=25 °C Min 100
データ伝送速度
tbps  (Mbps)
Ta=-40 °C
~110 °C
Max 150
パルス幅歪
PWD  (ns)
VDD1=VDD2=5 V、
Ta=25 °C
Typ. 0.8
伝搬遅延
tPHL、tPLH  (ns)
Typ. 10.9

端子配置図

これは、産業用機器での安定した高速絶縁信号伝送に貢献するデジタルアイソレーターのラインアップ拡充の端子配置図です。

応用回路例

これは、産業用機器での安定した高速絶縁信号伝送に貢献するデジタルアイソレーターのラインアップ拡充の応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。