Toshiba推出適用於消費性設備及工業設備的50 V/5 A直流有刷馬達驅動晶片

產品新聞2025年1月

The package photograph of 50V/5A brushed DC Motor driver for large motors in consumer and industrial equipment.

近年來,空調系統、休閒按摩椅和金融服務機等消費性與工業設備對高輸出、高扭力馬達的需求日益增加。設備中控制這些馬達的驅動電路需要大電流驅動和高功能性。

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)現已推出TB67H482FNG直流有刷馬達驅動晶片,其馬達輸出額定絕對最大電壓為50 V,馬達輸出額定絕對最大電流為5 A [1] 。

TB67H482FNG的輸出電晶體的導通電阻(高邊+低邊)低至0.2 Ω(典型值),可減少馬達驅動電路的發熱。休眠模式的耗電量已達到業界領先水平,低至1 μA (最大值) [ 2] 。
新產品內建電源穩壓器,只需馬達供電電壓即可由單一電源驅動無須提供其他電壓。此外,輸入介面為相位(PHASE)輸入類型,透過將訊號設為高/低模式(High/Low),可輕鬆控制馬達的正轉和反轉。
馬達供電電壓範圍支援8.2 V至44 V,適用於常見的12 V、24 V和36 V馬達應用,以及多種電壓的廣泛馬達應用。

封裝採用業界廣泛使用的HTSSOP28,方便在電路板上佈線。此外透過將充放升壓電路(Charge pump)的外部電容器整合到馬達驅動電路中,可減少外部元件數量,從而提高電路板佈線佈局的靈活性。

註:
[ 1]實際馬達驅動電流取決於使用環境以及環境溫度和供電電壓等因素。
[2]截止2024年12月的東芝調查

應用

  • 消費性設備(空調系統、按摩椅等)
  • 工業設備(印表機、多功能印表機、掃描器、金融服務機等)

特點

  • 高絕對最大額定值:馬達輸出額定電壓為50 V,馬達輸出額定電流為5 A。
  • 休眠模式下的耗電量:I M1 =1 μA (最大)
  • 無需外掛電壓升壓電路的電容器
  • HTSSOP28小型封裝:6.4 mm×9.7 mm(典型值)

主要規格

(在T a =25 °C,V M =24 V條件下,除非另有規定)

裝置型號 TB67H482FNG
支援的電機類型 直流有刷電機
絕對最大額定值 馬達輸出電壓 VOUT (V) 50
馬達輸出電流 IOUT (A) 5.0
工作電壓範圍 馬達供電電壓
VM (V)
8.2 至 44
工作溫度
Topr (°C)
-40 至 85


馬達輸出導通電阻

(高邊+低邊)

RON(D-S) (Ω)

IOUT=2.0A
Tj=25°C
典型值 0.2
耗電量
IM1 (μA)
Output: Open
Sleep mode
最大值 1
輸入介面 相(PHASE)輸入類型
電流檢測方法 外部電阻
充放升壓電容器 不需要
轉矩設定功能 5位元(32檔)電流設定可調
衰減設定功能 可切換(慢衰減/快衰減)
錯誤偵測 過電流偵測、熱關斷、低電壓鎖定(UVLO)
封裝 名稱 P-HTSSOP28-0510-0.65-001
尺寸 (mm) 典型值 6.4×9.7

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗