製品情報 2025-1
近年、民生/産業用機器 (空調設備、マッサージチェア、金融端末など) では高出力・高トルクを実現する大型モーターの需要が増加傾向です。それらの機器に搭載されているモーターを制御するドライバーには、大電流駆動、高機能が求められます。
当社は、モーター出力電圧定格50V、モーター出力電流定格5A[注1]を実現したシングルのブラシ付きDCモータードライバー「TB67H482FNG」を製品化しました。
TB67H482FNGは、出力トランジスターのドレイン・ソース間オン抵抗 (上下和) が0.2Ω (標準) となっており、モータードライバーの発熱量を軽減します。また、Sleepモード時の消費電流は、業界トップレベル[注2]の最大1μAを実現しています。
新製品はレギュレーターを内蔵しており、モーター電源電圧のみの単一電源で駆動することができます。さらに、信号をHigh/Lowにすることでモーターの正転/逆転を容易に行うことができるPHASE入力タイプのインターフェースを採用しています。
モーター電源電圧は8.2Vから44Vに対応しており、一般的な12V、24V、36V駆動のモーターアプリケーションだけでなく、さまざまな電圧のモーターアプリケーションに幅広く使用可能です。
パッケージは、業界で幅広く使用されているHTSSOP28を採用しており、基板配線時の引き回しが容易となっています。また、チャージポンプ回路用の外付けコンデンサーをモータードライバー本体へ内蔵することで外付け回路部品の削減が可能となり、実装基板配線レイアウトの自由度を高めます。
[注1] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧などの使用条件により制限されます。
[注2] 2024年12月時点 当社調べ
(特に指定のない限り、Ta=25°C、VM=24V)
| 品番 | TB67H482FNG | ||
|---|---|---|---|
| 対応モーター | ブラシ付きDCモーター | ||
| 絶対 最大定格 |
モーター出力電圧 VOUT (V) | 50 | |
| モーター出力電流 IOUT (A) | 5.0 | ||
| 動作範囲 | モーター電源電圧 VM (V) |
8.2~44 | |
| 動作温度 Topr (°C) |
-40~85 | ||
| 出力トランジスター ドレイン・ソース間 オン抵抗 (上下和) RON(D-S) (Ω) |
IOUT=2.0A Tj=25°C |
Typ. | 0.2 |
| 消費電流 IM1 (μA) |
出力: Open Sleepモード時 |
Max | 1 |
| 入力インターフェース | PHASE入力タイプ | ||
| 電流検出方法 | 外付け抵抗 | ||
| チャージポンプ用コンデンサー | 不要 | ||
| トルク設定機能 | 5bit (32通り) の設定電流切り替えが可能 | ||
| Decay設定機能 | 選択可 (Slow Decay/Fast Decay) | ||
| 異常検出機能 | 過電流検出、過熱検出、低電源電圧検出 | ||
| パッケージ | 名称 | P-HTSSOP28-0510-0.65-001 | |
| サイズ (mm) | Typ. | 6.4×9.7 | |
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。