產品新聞 2021年3月
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出了10款適用於工業設備的交換式電源供應器的新一代80 V N通道功率MOSFET“U-MOSⅩ-H系列”產品。共提供三種類型的封裝: “TK2R4E08QM、TK3R3E08QM、 TK5R3E08QM 和 TK7R0E08QM” 採用直插式封裝TO-220; “TK2R4A08QM、 TK3R2A08QM、 TK5R1A08QM 和 TK6R8A08QM” 採用絕緣型直插式封裝TO-220SIS;以及“TK5R1P08QM 和 TK6R9P08QM”採用貼片式封裝DPAK。
新產品採用新一代具有低壓溝槽結構的U-MOSⅩ-H製程,具有業內領先的[1]低漏源導通電阻。這減少了導通損耗,有助於降低設備的功耗。此外,它們繼承了現有製程U-MOSVIII-H的低柵極開關電荷特性。這降低了漏源導通電阻x柵極開關電荷[2]的值(開關應用的品質因數)。
注:
[1] 相對於具有相同評級的產品,截至2021年2月東芝的調查。
[2] 與TK100E08N1(U-MOSVIII-H系列)相比,TK2R4E08QM的“典型漏源導通電阻×典型柵極開關電荷”降低了8%左右。
· 電機控制設備(電機驅動器等)
(Unless otherwise specified, @Ta=25 °C)
| 器件型號 | 絕對最大額定值 |
RDS(ON) |
(nC) |
QSW典型值 (nC) |
(nC) |
(pF) |
封裝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDSS |
(DC) |
||||||||
| @Tc= 25 °C |
@VGS= 10 V |
@VGS= 6 V |
|||||||
| TK2R4E08QM | 80 | 120 | 2.44 | 3.2 | 178 | 52 | 210 | 13000 | TO-220 |
| TK3R3E08QM | 120 | 3.3 | 4.2 | 110 | 31 | 119 | 7670 | ||
| TK5R3E08QM | 120 | 5.3 | 7.3 | 55 | 17 | 66 | 3980 | ||
| TK7R0E08QM | 64 | 7.0 | 9.7 | 39 | 11.6 | 46 | 2700 | ||
| TK2R4A08QM | 100 | 2.44 | 3.1 | 179 | 54 | 210 | 13000 | TO-220SIS | |
| TK3R2A08QM | 92 | 3.2 | 4.1 | 102 | 31 | 119 | 7670 | ||
| TK5R1A08QM | 70 | 5.1 | 4.1 | 54 | 17 | 66 | 3980 | ||
| TK6R8A08QM | 58 | 6.8 | 9.5 | 39 | 13 | 46 | 2700 | ||
| TK5R1P08QM | 84 | 5.1 | 7.0 | 56 | 17 | 66 | 3980 | DPAK | |
| TK6R9P08QM | 62 | 6.9 | 9.6 | 39 | 11.6 | 46 | 2700 | ||
注:本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。
* 本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。
關鍵字 : LVMOS ; LV MOS ; LVMOSFET ; LVMOSFETS ; LV MOSFET ; LV MOSFETS ; LOW VOLTAGE ; LOW VOLTAGES