製品情報 2021-03
当社は、産業機器のスイッチング電源に適した新世代80 V耐圧NチャネルパワーMOSFET「U-MOSⅩ-Hシリーズ」へ10品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。パッケージは3種類で、リード挿入タイプTO-220採用の「TK2R4E08QM、TK3R3E08QM、TK5R3E08QM、TK7R0E08QM」、絶縁型リード挿入タイプ TO-220SIS採用の「TK2R4A08QM、TK3R2A08QM、TK5R1A08QM、TK6R8A08QM」、表面実装タイプDPAK採用の「TK5R1P08QM、TK6R9P08QM」です。
新製品は、低耐圧トレンチ構造の新世代プロセス「U-MOSⅩ-H」を採用し、業界トップクラス[注1]の低いドレイン·ソース間オン抵抗を実現しました。これにより導通損失が低減し、機器の省電力化に貢献できます。さらに、既存世代プロセスU-MOSVIII-Hの特長である低ゲートスイッチ電荷量特性も引き継いでいます。これによりスイッチング用途時の性能指数であるドレイン・ソース間オン抵抗×ゲートスイッチ電荷量を低減[注2]しています。
[注1] 同定格の製品で、当社調べ (2021年2月時点) によるものです。
[注2] TK2R4E08QMの場合、TK100E08N1 (U-MOSVIII-H) と比べてドレイン・ソースオン抵抗 (typ.)×ゲートスイッチ電荷量 (typ.) を約8 %低減。
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
| 品番 | 絶対最大定格 | ドレイン · ソース間 オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) |
ゲート 入力 電荷量 Qg typ. (nC) |
ゲート スイッチ 電荷量 QSW typ. (nC) |
出力 電荷量 Qoss typ. (nC) |
入力 容量 Ciss typ. (pF) |
パッケージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイン · ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
||||||||
| @Tc= 25 °C |
@VGS= 10 V |
@VGS= 6 V |
|||||||
| TK2R4E08QM | 80 | 120 | 2.44 | 3.2 | 178 | 52 | 210 | 13000 | TO-220 |
| TK3R3E08QM | 120 | 3.3 | 4.2 | 110 | 31 | 119 | 7670 | ||
| TK5R3E08QM | 120 | 5.3 | 7.3 | 55 | 17 | 66 | 3980 | ||
| TK7R0E08QM | 64 | 7.0 | 9.7 | 39 | 11.6 | 46 | 2700 | ||
| TK2R4A08QM | 100 | 2.44 | 3.1 | 179 | 54 | 210 | 13000 | TO-220SIS | |
| TK3R2A08QM | 92 | 3.2 | 4.1 | 102 | 31 | 119 | 7670 | ||
| TK5R1A08QM | 70 | 5.1 | 7.1 | 54 | 17 | 66 | 3980 | ||
| TK6R8A08QM | 58 | 6.8 | 9.5 | 39 | 13 | 46 | 2700 | ||
| TK5R1P08QM | 84 | 5.1 | 7.0 | 56 | 17 | 66 | 3980 | DPAK | |
| TK6R9P08QM | 62 | 6.9 | 9.6 | 39 | 11.6 | 46 | 2700 | ||
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
∗ 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。