產品新聞2021年4月
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)擴展了共漏極12V多通道MOSFET產品線,推出一款用於移動設備和其他設備鋰離子電池組電池保護電路的產品—SSM10N954L。
鋰離子電池組採用高強的保護電路來增強安全性。此外,還需要減少鋰離子電池充/放電時的發熱。這種保護電路要求低功耗、高密度安裝,因此需要小且薄的低導通電阻MOSFET產品。
新產品與此前發佈的SSM6N951L相似,也採用了微工藝,並進一步降低了導通電阻。由於該產品具有行業領先的[1]低導通電阻特性,因此具有低功耗。其柵極漏電流低(柵極-源極洩漏電流低),還具有低待機功耗的特性,因此有助於延長電池的執行時間。此外,它採用新型封裝TCSPAC-153001(1.49mm×2.98mm,厚度:0.11mm(典型值))。
注:
[1]與具有相同最大額定值的產品相比,根據截止於2021年3月的東芝調查。
帶鋰電子電池組的設備
(@Ta=25 °C)
| 器件型號 | SSM10N954L | SSM6N951L[2] | |
|---|---|---|---|
| 結構 | N溝道共漏極 | ||
絕對最大 額定值 |
源極-源極電壓 VSSS (V) | 12 | |
| 柵極-源極電壓 VGSS (V) | ±8 | ||
| 源極電流 (DC) IS (A) | 13.5 | 8 | |
IGSS 最大 @VGS=±8 V (µA) |
±1 | ||
RSS(ON) 典型值 |
@VGS=4.5 V | 2.1 | 4.4 |
| @VGS=3.8 V | 2.2 | 4.6 | |
| @VGS=3.1 V | 2.4 | 4.9 | |
| @VGS=2.5 V | 3.1 | 5.5 | |
| 封裝 | 名稱 | TCSPAC-153001 | TCSP6A-172101 |
| 尺寸典型值 (mm) | 1.49 × 2.98, 厚度 : 0.11 | 2.14 × 1.67, 厚度 : 0.11 | |
注:
[2]此前發佈的產品
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。
* 本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。