100V N通道功率MOSFET產品線的增加, 有助於在汽車設備設計上面積的縮減:XPW4R10ANB、XPW6R30ANB、XPN1300ANC

產品新聞2021年7月

The package photograph of lineup expansion of 100 V N-channel power MOSFETs that help to reduce the size of automotive equipment : XPW4R10ANB, XPW6R30ANB, XPN1300ANC.

東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出了三款有助於減小汽車設備尺寸的100V N通道功率MOSFET產品,進一步擴大了產品線。

新產品“XPW4R10ANB”採用DSOP Advance(WF)L封裝,“XPW6R30ANB”採用DSOP Advance(WF)M封裝,以及“XPN1300ANC”採用TSON Advance(WF)封裝,以上是首批東芝採用這些封裝的100V產品。這些封裝有可焊錫側翼引腳的結構,有利於對電路板安裝自動視覺檢查的條件。並且,它們符合於汽車應用上的可靠性AEC-Q101的標準。此外,它們採用東芝的U-MOSVIII-H低導通電阻製程,有利於降低產品的功耗。

適用於各種汽車設備應用,可滿足客戶的廣泛需求。

特性

  • 符合AEC-Q101
  • 低導通電阻::
      RDS(ON)=3.4 mΩ (典型值) @VGS=10 V (XPW4R10ANB)
      RDS(ON)=5.3 mΩ (典型值) @VGS=10 V (XPW6R30ANB)
      RDS(ON)=11.2 mΩ (典型值) @VGS=10 V (XPN1300ANC)
  • 具有可焊錫側翼引腳結構的貼片式封裝,有利於對電路板安裝自動視覺檢查的條件。

應用

汽車設備

  • 馬達驅動IC
  • 交換式電源供應器
  • 負載開關等

產品規格

( @Ta=25 °C , 除非另有規定)

產品型號 XPW4R10ANB XPW6R30ANB XPN1300ANC
極性 N-通道

絕對

最大

額定值

汲源極電壓

VDSS (V)

100

汲極電流(DC)

ID (A)

70 45 30

汲極電流(脈衝)

IDP (A)

210 135 60

通道溫度

Tch (°C)

175
電氣特性


汲源極導通電阻

RDS(ON) 最大值
(mΩ)

@VGS=
4.5 V
– – 24.2
@VGS=
6.0 V
6.2 9.5 –
@VGS=
10 V
4.1 6.3 13.3
熱特性


通道到外殼熱阻

Zth(ch-c) 最大值 (°C/W)

0.88 1.13 1.5
封裝 DSOP
Advance(WF)L
DSOP
Advance(WF)M
TSON
Advance(WF)
系列 U-MOSVIII-H

內部電路

The illustration of internal circuits of lineup expansion of 100 V N-channel power MOSFETs that help to reduce the size of automotive equipment : XPW4R10ANB, XPW6R30ANB, XPN1300ANC.

應用電路示例

The illustration of application circuit example of lineup expansion of 100 V N-channel power MOSFETs that help to reduce the size of automotive equipment : XPW4R10ANB, XPW6R30ANB, XPN1300ANC.
The illustration of application circuit example of lineup expansion of 100 V N-channel power MOSFETs that help to reduce the size of automotive equipment : XPW4R10ANB, XPW6R30ANB, XPN1300ANC.
The illustration of application circuit example of lineup expansion of 100 V N-channel power MOSFETs that help to reduce the size of automotive equipment : XPW4R10ANB, XPW6R30ANB, XPN1300ANC.

注:本文所示應用電路僅供參考。

特別是在量產設計階段,需要進行全面評估。

提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。

*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗