產品新聞 2022年1月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("東芝") 已開始量產兩款採用SOP Advance (WF) 封裝的車載N通道功率MOSFET,擴展其產品線。 兩款器件型號分別為60V 「XPH2R106NC,XPH3R206NC」。
新品符合汽車可靠性標準AEC-Q101。 採用可焊錫側翼引腳結構的表面貼裝SOP Advance(WF)封裝,有利於目檢電路板上的焊接品質情況。 此外,與東芝現有產品相比,新款器件最大導通電阻降低約60%[1],有助於降低車載設備的功耗。 XPH2R106NC和XPH3R206NC是東芝首度採用SOP Advance(WF)封裝的60V產品。 元件支援各種車載應用,滿足廣泛客戶需求。
注:
[1] 新產品XPH2R106NC與現有產品TPCA8084在VGS=10 V條件下對比。
車載設備
(除非另有說明, @Ta=25 °C)
器件型號 |
極性 |
絕對最大額定值 |
電氣特性 |
熱特性 |
封裝 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漏極-源極電壓 VDSS (V) |
漏極電流 (DC) ID (A) |
漏極電流 (脈衝) IDP (A) |
結溫 Tch (°C) |
漏極-源極導通電阻 RDS(ON) 最大值 (mΩ) |
結殼熱阻 Zth(ch-c) 最大值 (°C/W) |
||||
@VGS= 4.5 V |
@VGS= 10 V |
||||||||
| @Tc= 25 °C |
|||||||||
N溝道 |
60 |
110 |
330 |
175 |
4.1 |
2.1 |
0.88 |
SOP Advance(WF) |
|
70 |
210 |
6.2 |
3.2 |
1.13 |
|||||
注:本文所示應用電路僅供參考。
特別是在量產設計階段,需要進行全面評估。
提供這些應用電路示例並不授予任何工業產權許可。
本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。