製品情報 2022-1
当社は、車載機器向けにSOP Advance(WF)パッケージの60 V耐圧「XPH2R106NC、XPH3R206NC」のNチャネルパワーMOSFET2品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品は、車載信頼性規格AEC-Q101に適合しています。パッケージは、ウェッタブルフランク構造を採用した表面実装タイプのSOP Advance(WF)で、基板実装状態の自動外観検査が容易となります。また、当社の従来製品と比べて最大オン抵抗が約60 %[注1]低減しており車載機器の省電力化に貢献します。60 VのXPH2R106NC、XPH3R206NCは、SOP Advance(WF)パッケージでは、当社初となります。さまざまな車載機器のアプリケーションに対応し、お客様の幅広いニーズに応えます。
[注1] 新製品XPH2R106NCと従来製品TPCA8084を比較した場合 @VGS=10 V
車載機器
(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)
品番 |
極性 |
絶対最大定格 |
電気的特性 |
熱抵抗特性 |
パッケージ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレイン・ ソース間 電圧 VDSS (V) |
ドレイン 電流 (DC) ID (A) |
ドレイン 電流 (パルス) IDP (A) |
チャネル 温度 Tch (°C) |
ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON) max (mΩ) |
チャネル・ ケース間 過渡熱 インピーダンス Zth(ch-c) max (°C/W) |
||||
@VGS= 4.5 V |
@VGS= 10 V |
||||||||
| @Tc= 25 °C |
|||||||||
N-ch |
60 |
110 |
330 |
175 |
4.1 |
2.1 |
0.88 |
SOP Advance(WF) |
|
70 |
210 |
6.2 |
3.2 |
1.13 |
|||||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
∗ 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。