2020年7月16日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(東芝)推出車用定電流輸出雙相步進馬達驅動晶片“TB9120AFTG”。該晶片僅使用一個簡單的時鐘輸入(PWM clock)介面就能輸出正弦波電流,無需使用複雜微處理器軟體控制。
新款TB9120AFTG比前一代更為優秀, 提供更加優異的抗雜訊性能。且其採用低導通電阻(上橋臂+下橋臂=0.8Ω(典型值))的DMOS FET (雙重擴散金氧半場效電晶體),即可實現最大電流1.5A[1]。另一優點其為小型QFN型封裝(6mm×6mm),內有DMOS FET和產生微步正弦波(最高可支援1/32微步)的控制器。
晶片符合車用電子元件認證標準AEC-Q100。工作溫度範圍為-40至125℃, 適合一般車用所需要的步進馬達應用,例如抬頭顯示器的投影位置控制調整以及致冷劑回路的膨脹閥開關。
點擊上圖觀看介紹影片
通用多用途規格,特別應用於車載應用
· 搭載低導通電阻(上橋臂+下橋臂=0.8Ω(典型值))的DMOS FET,可實現的最大電流1.5A。
· 內建錯誤檢測及錯誤警告信號輸出功能:錯誤檢測包含過流檢測、過熱保護和負載開路檢測。
· 採用可焊錫VQFN封裝(6mm×6mm),容易生產製程焊接於板上。
· 工作溫度範圍:-40℃至125℃。
· AEC-Q100認證。
微步驅動,最高可支援1/32微步
· 降低馬達雜訊,實現更平滑、更精準的控制。
· 僅使用一個簡單的時鐘輸入介面即可控制馬達轉速,無需功能複雜的微處理器控制軟體。
· 定電流PWM控制:輸出電流採混合衰減(放電)模式有助於穩定電流波形。
馬達失速檢測功能
· 檢測到失速後從SD腳位輸出失速檢測信號。
· 可使用微控制器接收檢測信號並回饋給系統。
器件型號 |
|
|---|---|
驅動方法 |
定電流PWM控制 |
勵磁方式 |
微步驅動,最高可支持1/32微步 |
驅動電機數量 |
一顆2相步進電機 |
導通電阻 |
25℃時,上橋臂+下橋臂= 0.8Ω (典型值) |
輸出電流 |
1.5 A(絕對最大額定值) |
錯誤檢測 |
失速檢測、過熱保護、過流檢測和負載開路檢測。 |
工作電壓範圍 |
7V至18V (絕對最大額定值= 40V ) |
外部電源 |
單電源輸入 |
工作溫度範圍 |
-40 至 125℃ |
封裝 |
P-VQFN28-0606-0.65 6.0mmx6.0mm 可焊錫引腳,提供優異的可焊性 |
可靠性測試 |
AEC-Q100 認證 |
量產 |
2020年4月開始 |
注:
[1] 實際驅動馬達電流取決於使用環境以及環境溫度和供電電壓等因素。
更多此產品資訊:
更多東芝車用步進馬達驅動IC產品資訊:
客戶詢問
日本總部
系統器件市場Ⅲ部
汽車市場Ⅱ組
電話: +81-3-3457-3440
客戶查詢
台灣地區
台灣東芝電子零組件股份有限公司
TEL: +886-(0)2-25089988
*本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。