2020年7月16日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、高機能MCU・ソフトウェア不要で、シンプルなクロック入力方式のみで正弦波電流を出力できる、車載用途の定電流2相ステッピングモータードライバーIC 「TB9120AFTG」を発売しました。
当社初の車載ステッピングモータードライバーとして、「TB9120FTG」の量産を2019年から開始していますが、このたびノイズ耐性を強化した後継品TB9120AFTGを開発しました。
新製品は、最大電流定格1.5A[注1]を実現する、オン抵抗(上下和)0.8Ω(typ.)のDMOS FETと、マイクロステップ(1/1~1/32ステップまで対応可能)による擬似正弦波を生成する制御回路を、小型QFNパッケージ(6.0mmx6.0mm)に封入しました。動作温度-40~125℃を確保し、さらに車載用電子部品認定規格であるAEC-Q100に適合しています。
車載ヘッドアップディスプレーの投影位置調整、冷媒回路の膨張弁など、ステッピングモーター用途全般の幅広いアプリケーションに適しています。
動画による製品紹介
車載用途を意識した、汎用性の高い仕様
マイクロステップ
ストール検出機能
品番 |
|
|---|---|
駆動方式 |
PWM定電流制御 |
励磁モード |
マイクロステップ駆動、1/1~1/32ステップまで対応可能 |
駆動モーター数 |
2相ステッピングモーター1個を駆動 |
オン抵抗 |
上下和=0.8Ω(typ.)@25℃ |
出力電流 |
1.5A(絶対最大定格) |
異常検出機能 |
ストール検出、過熱検出、過電流検出、負荷オープン検出 |
動作電圧範囲 |
7V~18V(絶対最大定格:40V) |
外部電源 |
単一電源 |
動作温度 |
-40~125℃ |
パッケージ |
P-VQFN28-0606-0.65 6.0mmx6.0mm はんだ濡れ性に優れるウェッタブル端子 |
信頼性試験 |
AEC-Q100に適合 |
量産開始 |
2020年4月 |
[注1] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧等の使用条件により制限されます。
製品の詳しい仕様については下記ページをご覧ください。
当社の車載ステッピングモータードライバーICについては下記ページをご覧ください。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
システムデバイスマーケティング第三部
オートモティブマーケティング第二担当
Tel: 03-3457-3440
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。