2021年5月27日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)今日將推出薄型S06L封裝的新款光伏輸出光耦(“光伏耦合器”)- “TLP3910,” , 適用於驅動以執行隔離式固態繼電器(SSR)[1]功能為主的高壓功率的柵極。即日起開始量產出貨。
SSR是以光三極交流開關、光電電晶體或光控閘流體為輸出元件的半導體繼電器,適用於切換大電流的開關。
光伏耦合器是從光繼電器減掉MOSFET的光耦器件。當光伏耦合器以隔離式SSR來使用時,只要將光伏耦合器與MOSFET結合在一起,便可輕易達成一般光繼電器難以處理的高電壓大電流之開關功能。
當使用東芝現有產品 TLP3906, 來驅動閘壓10V以上的高壓功率MOSFET時,由於開路電壓較低,因此需要串聯兩顆TLP3906。相較之下,此新產品TLP3910的最小開路電壓為TLP3906兩倍的14V,因此只需一顆TLP3910即可驅動高壓功率MOSFET的柵極,減少零件數量。
另外,以改進內置放電電路的方式,實現了0.1ms的典型關斷時間,為TLP3906的1/3, TLP191B, 的1/30,進而加快運作速度。
TLP3910是東芝首款最低隔離電壓達到5000Vrms[2]的光伏耦合器,同時維持TLP191B和TLP3906兩款現有產品的基本性能。這款產品目前被採用於AC400V電源系統驅動的工業設備。其最高工作溫度支援到125℃,使應用範圍更為廣泛。
註:
[1] 隔離式SSR的一次側與二次側的電路互相隔離,用以控制位於不同地線準位的機器開關以及交流電路開關。
[2] 根據東芝對各家光伏耦合器的產品調查(截至2021年5月27日)。
隔離式SSR:以開關為目的之高壓功率MOSFET的柵極驅動
(除非另有說明,@Ta=25℃)
元件型號 |
|||
|---|---|---|---|
控制電路 |
內建 |
||
絕對最大額定值 |
工作溫度 Topr (°C) |
-40 至 125 |
|
電氣特性 |
輸入正向電壓 VF 最小值/典型值/最大值 (V) |
@IF=10mA |
3/3.3/3.6 |
耦合電氣特性 |
開路電壓 VOC 最小值 (V) |
@IF=10mA |
14 |
短路電流 ISC 最小值 (μA) |
@IF=10mA |
12 |
|
(C20 等級產品) |
|||
觸發LED電流 IFT 最大值 (mA) |
3 |
||
開關特性 |
導通時間 ton 典型值/最大值 (ms) |
0.3/1.0 |
|
關斷時間 toff 典型值/最大值 (ms) |
0.1/0.5 |
||
隔離特性 |
隔離電壓 BVS 最小值 (Vrms) |
5000 |
|
機械參數 |
爬電距離/最小間距 (mm) |
8.0 |
|
封裝 |
名稱 |
SO6L |
|
尺寸典型值 (mm) |
3.84×10×2.1 |
||
安全標準 |
UL, cUL, VDE(option(D4)) |
||
樣品查看與供貨狀態 |
|||
客戶詢問:
日本
Optoelectronic Device Sales & Marketing Dept.
Tel: +81-3-3457-3431
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊,均為發布之日的最新資訊,如有更改,恕不另行通知。