絶縁型ソリッドステートリレー(SSR)用フォトボルタイック出力フォトカプラーの発売について

〜高い開放電圧で高耐圧パワーMOSFET駆動に貢献〜

2021年5月27日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

絶縁型ソリッドステートリレー(SSR)用フォトボルタイック出力フォトカプラーの発売について

当社は、半導体リレーの一種であるソリッドステートリレー(SSR)に使用する高耐圧パワーMOSFETのゲート駆動に適した、薄型SO6Lパッケージのフォトボルタイック出力フォトカプラー (以下フォトボルタイックカプラー) 「TLP3910」を製品化しました。本日から量産出荷を開始します。

SSRは、出力側のデバイスとしてフォトトライアック/フォトトランジスター/フォトサイリスター等の半導体デバイスを用いたリレーです。大電流をON/OFF制御する応用に適しています。
フォトボルタイックカプラーは、光素子とMOSFETからなるフォトリレーから、スイッチ機能を担うMOSFETを除いた製品です。絶縁型SSR[注1]を構成する際、フォトボルタイックカプラーとMOSFETを組み合わせることで、フォトリレーでは難しい高電圧・大電流のスイッチが容易に実現できます。

当社従来製品TLP191BやTLP3906では、高耐圧パワーMOSFET駆動時のゲート電圧が10V以上の場合、開放電圧が足りずに、2個直列で使用する必要がありました。新製品TLP3910は、最小開放電圧が当社従来製品と比べて2倍の14Vで、高耐圧パワーMOSFETのゲートを1個で駆動することができ、部品点数の削減が可能です。
さらに、内蔵放電回路の性能向上により、標準ターンオフ時間をTLP3906と比べて約1/3、TLP191Bと比べて約1/30の0.1msに短縮し、高速化しました。

TLP3910は、フォトボルタイックカプラーでは当社初の最小沿面・空間距離8mm、最小絶縁耐圧5000Vrms[注2]を実現し、AC400V系で駆動する産業機器等への応用を可能にしました。また、高温動作125°C対応により応用範囲を広げました。

[注1] 一次(制御)側と二次(スイッチ)側が電気的に絶縁されたもので、ACラインと直結した回路のスイッチや、グラウンド電位が異なる機器間のスイッチを、絶縁バリアを介し制御できる。
[注2] フォトボルタイックカプラーで、2021年5月27日現在、当社調べ。

応用機器

絶縁型SSR (スイッチ用高耐圧パワーMOSFETのゲート駆動)

  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラーなどI/Oのリレー接点出力、ブレーキシステム ソレノイド駆動制御部、主電源回路・突入電流防止回路、BMS[注3]のバッテリー電圧監視部、地絡検出部)
  • 計測機器 (電源ライン切替、測定ライン切替)

[注3] BMS : Battery Management System

新製品の主な特長

  • 高い開放電圧 : VOC=14V (min)
  • 短絡電流 : ISC=12μA (min) @IF=10mA  (C20ランク品) ISC=20μA (min) @IF=10mA
  • 高い絶縁耐圧 : BVS=5000Vrms (min)
  • 高い動作温度定格 : Topr (max)=125°C
  • 沿面/空間距離 : 8mm (min)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番

TLP3910

放電回路

内蔵

絶対最大定格

動作温度  Topr  (°C)

-40~125

電気的特性

順電圧  VF min/typ./max  (V)

@IF=10mA

3/3.3/3.6

結合特性

開放電圧  VOC min  (V)

@IF=10mA

14

短絡電流  ISC min  (μA)

@IF=10mA

(一般品) 12

(C20ランク品) 20

トリガーLED電流  IFT max  (mA)

3

スイッチング特性

ターンオン時間  ton typ./max  (ms)

0.3/1.0

ターンオフ時間  toff typ./max  (ms)

0.1/0.5

絶縁特性

絶縁耐圧  BVS min  (Vrms)

5000

構造パラメーター

空間/沿面距離 min  (mm)

8.0

パッケージ

名称

SO6L

サイズ typ.  (mm)

3.84×10×2.1

安全規格

UL、cUL、

VDE(オプション(D4)品)

在庫検索 & Web少量購入

オンラインディストリビューター

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TLP3910

当社の光半導体製品については下記ページをご覧ください。

光半導体

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TLP3910
Buy Online

当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部

Tel: 03-3457-3431

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。