2021年9月22日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)今日宣佈,步進馬達驅動晶片產品線增加新成員 “TB67S539FTG” 為辦公自動化設備、商業設備和工業設備提供定電流控制功能。這款新型驅動晶片無需電流偵測電阻,即可實現定電流馬達控制。
TB67S539FTG採用東芝最新推出的DMOSFET器件[1],可實現40V的馬達輸出額定電壓和2.0A馬達輸出額定電流[2]。內建電流感測器實現定電流馬達控制,即不須外部電流感應電阻。用於馬達控制的H橋電路採用N通道/N通道配置,並內置電荷泵(charge pump)電路,以實現閘極驅動控制。此外,這款新型驅動IC不需要外置電容(通常用於驅動H橋的閘極),因為它已經集成在該產品內部。這有助於節省電路板的空間。
TB67S539FTG支援4.5V至34V的馬達驅動電源,適用於採用24V電壓驅動的應用以及採用12V驅動的應用,其中包括監控攝像頭和投影機。
為降低使用過程中的熱耗散,TB67S539FTG採用緊湊型QFN32封裝。輸出電晶體導通電阻(高端+低端)低至0.8Ω(典型值),有助於降低產熱。
注:
[1] 截至2021年9月。
[2] 實際電機驅動電流取決於使用環境以及環境溫度、供電電壓等因素。
(除非另有說明,@Ta=25℃)
器件型號 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
工作電壓範圍 |
電機電源 VM (V) |
@Ta=-20 至 85°C |
4.5 to 34 |
||
絕對最大額定值 |
電機輸出電壓 VOUT (V) |
40 |
|||
電機輸出電流 IOUT (A) |
2.0 |
||||
支援的電機類型 |
雙極步進電機 |
||||
(高邊+低邊) RON(D-S) 典型值 (Ω) |
@VM=24V, |
0.8 |
|||
功耗 IM1 最大值 (μA) |
@睡眠模式 |
1 |
|||
安全功能 |
過流檢測,熱關斷,欠壓鎖定 |
||||
封裝 |
名稱 |
QFN32 |
|||
尺寸 (mm) |
5.0×5.0 |
||||
庫存查詢和購買 |
|||||
客戶詢問
* 本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。