2021年9月22日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、OA機器や産業機器(金融機器など)向け定電流制御対応ステッピングモータードライバーシリーズのラインアップに、電流検出抵抗レスで定電流モーター制御が可能な新製品「TB67S539FTG」を追加しました。
新製品は、当社最新[注1]のDMOSFET素子を用いることにより、モーター出力電圧定格40V・モーター出力電流定格2.0A[注2]を実現しました。
定電流モーター制御に使用する電流検出部を内蔵することにより、外付け電流検出抵抗を不要としています。また、モーターを制御するHブリッジ回路は、Nch-Nch構成を採用し、出力段を制御するためにチャージポンプ回路を内蔵しています。Nch-Nch構成の場合、チャージポンプ用の外付けコンデンサーが必要になるのが一般的ですが、新製品はチャージポンプ用の外付けコンデンサーを内部に取り込んでおり、外付け不要です。これにより、実装基板の省スペース化に貢献します。
4.5Vから34Vまでのモーター駆動用電源に対応しており、24V駆動のアプリケーションのみならず、12V駆動の監視カメラやプロジェクターなどのアプリケーションにも幅広く使用可能です。
パッケージは、使用時の放熱特性を考慮して小型QFN32パッケージを採用し、さらに出力トランジスタードレイン・ソース間オン抵抗(上下和)を標準0.8Ωと低く抑えたことで、発熱量を軽減します。
[注1] 2021年9月時点。
[注2] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧などの使用条件により制限されます。
(特に指定のない限り、@Ta=25°C)
品番 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 |
モーター電源電圧VM (V) |
@Ta=-20~85°C |
4.5~34 |
||
絶対最大定格 |
モーター出力電圧 VOUT (V) |
40 |
|||
モーター出力電流 IOUT (A) |
2.0 |
||||
対応モーター |
バイポーラーステッピングモーター |
||||
出力トランジスタードレイン・ソース |
@VM=24V、 |
0.8 |
|||
消費電流 IM1 max (μA) |
@スリープモード時 |
1 |
|||
安全機能 |
過電流検出、過熱検出、低電源電圧検出 |
||||
パッケージ |
名称 |
QFN32 |
|||
サイズ (mm) |
5.0×5.0 |
||||
在庫検索 & Web少量購入 |
|||||
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります
本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。