2022年1月26日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
 
            
        
    日本川崎—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)已推出兩款碳化矽(SiC) MOSFET雙模組:額定電壓為1200V、額定漏極電流為600A的 MG600Q2YMS3;額定電壓為1700V、額定漏極電流為400A的 MG400V2YMS3。這是東芝首款具有此類電壓等級的產品,與之前發布的MG800FXF2YMS3共同組成了1200V、1700V和3300V元件的陣容。
新模組在安裝方式上與廣泛使用的矽(Si) IGBT模組相容。其低能量損耗特性滿足了工業設備對更高效率和更小尺寸的需求,如軌道車輛的轉換器和逆變器,以及可再生能源發電系統。
(除非另有規定,否則 @Tc=25°C)
| 組件編號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 2-153A1A | |||
| 絕對 最大 額定值 | 漏級-源級電壓 VDSS (V) | 1200 | 1700 | |
| 閘級-源級電壓 VGSS (V) | +25/-10 | +25/-10 | ||
| 漏極電流 (DC) ID (A) | 600 | 400 | ||
| 漏極電流 (脈衝) IDP (A) | 1200 | 800 | ||
| 溝道溫度 Tch (°C) | 150 | 150 | ||
| 隔離電壓 Visol (Vrms) | 4000 | 4000 | ||
| 電氣 特性 | 漏級-源級導通電壓(感應) VDS(on)sense 典型值 (V) | @VGS =+20V, Tch=25°C | 0.9 @ID=600A | 0.8 @ID=400A | 
| 源級-漏級導通電壓(感應) VSD(on)sense 典型值 (V) | @VGS =+20V, Tch=25°C | 0.8 @IS=600A | 0.8 @IS=400A | |
| 源級-漏級關斷電壓(感應) VSD(off)sense 典型值 (V) | @VGS =-6V, Tch=25°C | 1.6 @IS=600A | 1.6 @IS=400A | |
| 開通損耗 Eon 典型值 (mJ) Eon 典型值 (mJ) | @Tch=150°C | 25 @ VDS=600V, ID=600A | 28 @VDS=900V, ID=400A | |
| 關斷損耗 Eoff 典型值 (mJ) Eoff 典型值 (mJ) | @Tch=150°C | 28 @ VDS=600V, ID=600A | 27 @VDS=900V, ID=400A | |
| 熱敏電阻特性 | 額定NTC電阻R典型值 (kΩ) | 5.0 | 5.0 | |
| NTC B值 B典型值 (K) | @TNTC=25 - 150°C | 3375 | 3375 | |
客戶詢問
功率元件銷售和行銷部
電話: +81-44-548-2216
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。