2022年2月8日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
日本川崎—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)已推出一款三相無刷直流馬達控制預驅動積體電路(IC) TC78B011FTG,即日起開始量產出貨。該產品可用於伺服器風扇和鼓風機等應用所用的高速馬達,以及無線吸塵器和機器人吸塵器所用的吸塵馬達。
TC78B011FTG採用正弦波驅動方式,不使用霍爾感測器控制,這有助於減少振動和噪音。此外,內建的閉環速度控制功能可將詳細的速度曲線程式設計到IC的非揮發性記憶體(NVM)中,確保無需要任何外部馬達控制單元(MCU)即可抑制因電源電壓或負載波動造成的轉速波動。
東芝還量產TC78B009FTG。該IC採用了無需霍爾感測器控制的矩形波驅動方式。使用者可根據自己的馬達驅動方式選擇合適的產品。
| 組件編號 | |
|---|---|
電源電壓 |
5.5 至 27V |
驅動方式 |
正弦波驅動 |
特點 |
無霍爾感測器 |
可選擇閉環或開環速度控制 |
|
待機功能 |
|
用於迴轉率控制的FET閘極電流組態 |
|
可選擇正轉或反轉 |
|
支援透過PWM占空比信號、類比電壓信號和I2C進行速度控制 |
|
I2C介面支援各種設定 |
|
封裝 |
P-WQFN36-0505-0.50-001 (5mm×5mm×0.8mm) |
樣品查詢和庫存狀況 |
請點選下面的連結瞭解更多關於新產品的資訊。
請點選下面的連結瞭解更多東芝馬達驅動IC的資訊。
要在網路經銷商處查詢新產品的供應情況,請造訪:
TC78B011FTG
客戶詢問:
類比和汽車元件銷售促進組
電話: +81-44-548-2219
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。