2022年2月8日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、サーバーファンやコードレス掃除機の吸引モーターなどで使用する高速回転が必要なモーター向けに、3相ブラシレスDCモーター用プリドライバーIC「TC78B011FTG」を開発し、本日から量産出荷を開始します。
新製品TC78B011FTGは、ホールセンサーレス制御で正弦波駆動方式を採用しました。これにより、低振動/低騒音化に貢献します。また、内蔵のクローズドループ速度制御機能により内部不揮発性メモリー(NVM)で細かな速度プロファイルを設定できるため、外付けMCUを使用することなく電源電圧変動時や負荷変動時の回転数変動を抑えることができます。
ホールセンサーレス制御の矩形波駆動方式の当社既存製品TC78B009FTGも量産していますので、モーターの駆動方式に合わせて製品選択ができます。
品番 |
|
|---|---|
電源電圧 (動作範囲) |
5.5~27V |
駆動方式 |
正弦波駆動方式 |
特長 |
ホールセンサーレス |
オープンループ / クローズドループ制御切り替え可能 |
|
スタンバイモード機能 |
|
FETゲート駆動電流設定機能 |
|
正転 / 逆転の切り替え可能 |
|
速度制御入力 : PWM信号入力 / アナログ電圧 / I2C入力可能 |
|
I2Cインターフェースで各種設定可能 |
|
パッケージ |
P-WQFN36-0505-0.50-001 (5mm×5mm×0.8mm) |
在庫検索&Web少量購入 |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のモータードライバーの詳細については下記ページをご覧ください。
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
アナログ・車載デバイス販売促進担当
Tel: 044-548-2219
※社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。