2023年05月18日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出了 “SSM14N956L,” ,這是一款額定電流為 20A 的 12V 共汲極 N 溝道 MOSFET,用於鋰離子 (Li-ion) 電池組 (例如行動裝置電池組) 的電池保護電路中。今天開始發貨。
鋰離子電池組依靠高度穩健的保護電路來減少充電和放電時產生的熱量並提高安全性。這些電路必須具有低功耗和高密度封裝的特性,需要能夠提供低導通電阻的小巧輕薄型 MOSFET。
SSM14N956L 採用東芝的微工藝,已經發佈的 SSM10N954L 也是如此。這就確保了低功率損耗 (由於行業領先的[1] 低導通電阻特性) 和低待機功率 (透過行業領先的[1]低閘源汲電流特性實現)。這些品質有助於延長電池的工作時間。新產品還採用了全新的小型薄型封裝 TCSPED-302701 (2.74mm x 3.0mm,t = 0.085mm (typ.))。
東芝將繼續開發 MOSFET 產品,用於鋰離子電池組供電裝置中的保護電路。
注:
[1]:在具有相同評級的產品中。截至 2023 年 5 月的資料,基於東芝的調查結果。
(除非另有說明, Ta=25°C)
| 部件編號 | SSM14N956L | SSM10N954L[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| 組態 | N-channel common-drain | |||
| 絕對 最大 額定值 |
源極電壓 VSSS (V) | 12 | ||
| 閘極電壓 VGSS (V) | ±8 | |||
| 拉電流 (直流) IS (A) | 20.0 | 13.5 | ||
電器 特徵 |
閘極汲電流 IGSS max (μA) |
@VGS=±8V | ±1 | |
RSS(ON) typ. (mΩ) |
@VGS=4.5V | 1.00 | 2.1 | |
| @VGS=3.8V | 1.10 | 2.2 | ||
| @VGS=3.1V | 1.25 | 2.4 | ||
| @VGS=2.5V | 1.60 | 3.1 | ||
| 封裝 | 名稱 | TCSPED-302701 | TCSPAC-153001 | |
| 典型尺寸 (mm) | 2.74×3, t=0.085 | 1.49×2.98, t=0.11 | ||
| 庫存查詢與購買 | ![]() |
![]() |
||
注:
[2] 已發佈產品。
請按一下以下連結,瞭解關於新產品的更多資訊。
SSM14N956L
客戶諮詢
小型信號器件銷售和行銷部
電話:+81-44-548-2215
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的資訊 (包括產品價格和規格、服務內容和聯繫資訊) 在發佈之日是最新的。但如有更改,恕不另行通知。