Toshiba發佈第三代650V碳化矽蕭特基障壁二極體,有助於提高工業設備效率

2023年07月13日

·       東芝電子元件及存儲裝置株式會社

Toshiba Releases 3rd Generation 650V SiC Schottky Barrier Diodes that Contribute to More Efficient Industrial Equipment

日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“Toshiba”)已推出「TRSxxx65H系列」。這是該公司針對工業設備推出的第三代、也是最新一代[1]碳化矽(SiC)蕭特基障壁二極體(SBD)。首批12款650V產品已於即日起開始大量出貨,其中7種產品採用TO-220-2L封裝,5種產品採用DFN8×8封裝。

第三代SiC SBD晶片新品採用新金屬,可促使第二代產品的接面位障蕭特基(JBS)結構最佳化[2]。它們實現了業界領先的[3] 1.2V(典型值)低正向電壓,比前一代的1.45V(典型值)低17%。它們還改善了正向電壓和總電容電荷之間以及正向電壓和逆向電流之間的平衡關係,從而減少了功耗並提高了設備的效率。

注釋:
[1] 截至2023年7月。
[2] JBS結構降低了蕭特基介面的電場強度並減少漏電流。
[3] 截至2023年7月,Toshiba調查。

應用

  • 切換電源
  • 電動車充電站
  • 太陽能逆變器

特性

  • 業界領先的[3] 正向電壓:VF=1.2V(典型值)(IF=IF(DC))
  • 低逆向電流:
    TRS6E65H IR=1.1μA(典型值)(VR=650V)
  • 低總電容電荷:
    TRS6E65H QC=17nC(典型值)(VR=400V, f=1MHz)

主要規格

(除非另有說明,Ta=25°C)

產品

型號

封裝 絕對最大額定值 電氣特性

樣品

查詢與

供貨情況

重複性

峰值

逆向

電壓 VRRM (V)


正向

直流

電流IF(DC) (A)


非重複性

峰值正向

浪湧電流IFSM (A)

正向

電壓

(脈衝

測量) VF (V)

逆向

電流

(脈衝

測量) IR (μA)

總

電容 Ct (pF)

總

電容

電荷 QC (nC)

  溫度條件 Tc (°C)

f=50Hz (半正弦

波, t=10ms), Tc=25°C

方

波

, t=10μs, Tc=25°C

IF=IF(DC) VR=650V VR=400V, f=1MHz
典型值 典型值 典型值 典型值
TRS2E65H TO-220-2L 650 2 164 19 120 1.2 0.2 10 6.5 Buy Online
TRS3E65H 3 161 28 170 0.4 14 9 Buy Online
TRS4E65H 4 158 36 230 0.6 17 12 Buy Online
TRS6E65H 6 153 41 310 1.1 24 17 Buy Online
TRS8E65H 8 149 56 410 1.5 31 22 Buy Online
TRS10E65H 10 148 62 510 2.0 38 27 Buy Online
TRS12E65H 12 148 74 640 2.4 46 33 Buy Online
TRS4V65H DFN8×8 4 155 28 230 0.6 17 12 Buy Online
TRS6V65H 6 151 41 310 1.1 24 17 Buy Online
TRS8V65H 8 148 45 410 1.5 31 22 Buy Online
TRS10V65H 10 145 54 510 2.0 38 27 Buy Online
TRS12V65H 12 142 60 640 2.4 46 33 Buy Online

請點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

TRS2E65H
TRS3E65H
TRS4E65H
TRS6E65H
TRS8E65H
TRS10E65H
TRS12E65H
TRS4V65H
TRS6V65H
TRS8V65H
TRS10V65H
TRS12V65H

請點選以下連結瞭解有關Toshiba SiC蕭特基障壁二極體的更多資訊。

SiC蕭特基障壁二極體

如需查看線上經銷商處新產品的供貨情況,請造訪:

TRS2E65H
Buy Online

TRS3E65H
Buy Online

TRS4E65H
Buy Online

TRS6E65H
Buy Online

TRS8E65H
Buy Online

TRS10E65H
Buy Online

TRS12E65H
Buy Online

TRS4V65H
Buy Online

TRS6V65H
Buy Online

TRS8V65H
Buy Online

TRS10V65H
Buy Online

TRS12V65H
Buy Online

客戶諮詢:
    功率元件銷售與行銷部
    電話:+81-44-548-2216

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊,在發布之日為最新資訊。如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗