Toshiba擴充偵測電子裝置溫度上升的簡易解決方案Thermoflagger™的產品陣容

2023年9月14日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

川崎—東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“Toshiba”)擴大了其「TCTH0xxxE系列」Thermoflagger™溫度過高偵測IC的產品陣容,該器件可用於具有正溫度係數(PTC)熱敏電阻的簡單電路,以偵測電子裝置的溫度上升。六種新產品即日起開始出貨。

為了使電子裝置按規定運行,半導體和其他電子器件必須在設計參數內運行。內部溫度是關鍵參數,特別是當該參數高於設計過程中的假定溫度時;這可能是重大的安全性和可靠性問題,並且需要溫度過高監測解決方案來偵測任何溫度上升。

在使用PTC熱敏電阻(其電阻值隨溫度變化)的簡單電路中設定Thermoflagger™溫度過高偵測IC後,可偵測溫度上升。這些IC還可以偵測放置在熱源附近的PTC熱敏電阻的電阻變化,並在溫度過高時輸出FLAG信號。例如,當Thermoflagger™偵測到異常發熱並向MCU發送FLAG時,MCU將關閉裝置或更改產生熱量的裝置或半導體的操作。串聯PTC熱敏電阻可實現多點溫度過高偵測。

Toshiba Expands Line-up of Thermoflagger™, a Simple Solution that Detects Temperature Rises in Electronic Equipment

這六款新產品是TCTH011AE、TCTH012AE、TCTH021AE、TCTH022AE、TCTH011BE和TCTH012BE。這些新產品加上已推出的TCTH021BE和TCTH022BE,使TCTH0xxxE 系列產品陣容達到八種。新產品支援兩種類型的PTC輸出電流[1],擴大了PTC熱敏電阻的選擇範圍。可以選擇推挽或開漏FLAG信號輸出類型[2],也可以選擇使用或不使用FLAG信號閉鎖功能[3]。擴大產品選擇範圍可實現低電流消耗的靈活電路設計。

新產品採用小型、符合產業標準的SOT-553封裝(Toshiba封裝名稱:ESV),確保TCTH0xxxE系列能為成套電子裝置輕易配置溫度過高偵測功能,並有助於縮減尺寸和功耗消耗。

除了已經發佈的參考設計:Thermoflagger™溫度過高偵測IC應用電路(TCTH021BE/開漏版本)之外,Toshiba今天還在公司網站上提供了新的參考設計:Thermoflagger™溫度過高偵測IC應用電路(TCTH021AE /推挽版本)。

Toshiba使用Murata Manufacturing Co., Ltd.提供的有關PTC熱敏電阻的科技資訊來實現溫度過高偵測解決方案。Murata建議將Thermoflagger™與PTC熱敏電阻一起使用。
Murata的推薦IC一覽
Murata的PTC熱敏電阻

Toshiba將繼續透過各種封裝和改進的裝置特性來擴張其產品線,為設計靈活性和碳中和做出貢獻。

注釋:
[1] PTCO輸出電流:溫度過高偵測IC向PTC熱敏電阻提供的恒定電流。
[2] 溫度過高偵測IC偵測到錯誤時,會輸出FLAG信號。推挽式由兩個垂直堆疊的MOSFET組成。輸出電流沿任一方向流入和流出。漏極開路型由1個MOSFET構成。輸出電流僅沿一個方向流動。
[3] FLAG信號閉鎖功能在溫度過高偵測IC偵測到錯誤後保持FLAG信號,即使偵測到一次錯誤也是如此。溫度過高偵測IC不自行恢復,而是透過從MCU等向RESET引腳輸入信號來恢復。

Operation example of FLAG signal output in open-drain assignment
Operation example of FLAG signal output in open-drain assignment
Thermoflagger™ TCTH021AE circuit board example
Thermoflagger™ TCTH021AE circuit board example
Simple Block Diagram
Simple Block Diagram
Example of PTC thermistor

應用

  • 移動裝置(筆記型電腦等)
  • 家用電器
  • 工業裝置等

特性

  • 與PTC[1]熱敏電阻組合的簡單設定
  • 透過串聯PTC[1]熱敏電阻,可以進行多點溫度過高監測。
  • 電流消耗低:
    IDD=1.8μA(典型值)(TCTH011AE、TCTH012AE、TCTH011BE、TCTH012BE)
    IDD=11.3μA(典型值)(TCTH021AE、TCTH022AE)
  • 小尺寸標準封裝:SOT-553 (ESV)
  • 擴大PTC[1]具有兩種PTCO輸出電流的熱敏電阻選擇範圍:
    IPTCO=1.00μA(典型值)(TCTH011AE、TCTH012AE、TCTH011BE、TCTH012BE)
    IPTCO=10.0μA(典型值)(TCTH021AE、TCTH022AE)
  • 高PTCO輸出電流精確度:±8%
  • FLAG信號輸出可選擇推挽式和開漏式(PTCGOOD)
  • 可選擇FLAG信號閉鎖功能

主要規格

(除非另有說明,Tj=25°C)

器件型號 封裝 工作範圍 電氣特性

信號

輸出 (PTCGOOD)

信號

閉鎖

功能

(偵測

到

異常

狀態

時)

樣品

檢查與

供應情況

名稱 尺寸 (mm)

電源

電壓 VDD (V)

工作

溫度 Topr (°C)

PTCO 輸出

電流 IPTCO (μA)

偵測

電壓 VDET (V)

電流

消耗 IDD (μA)

UVLO 電壓 VUVLO (V)
典型值 典型值 典型值 典型值 典型值
TCTH011AE SOT-553
(ESV)
1.6×1.6, t=0.55 1.7 to 5.5 -40 至 125 1.00 0.50 1.8 1.5

推挽

式

否 Buy Online
TCTH012AE 是 Buy Online
TCTH021AE 10.0 11.3 否 Buy Online
TCTH022AE 是 Buy Online
TCTH011BE 1.00 1.8

開漏

式

否 Buy Online
TCTH012BE 是 Buy Online
TCTH021BE[4] 10.0 11.3 否 Buy Online
TCTH022BE[4] 是 Buy Online

[4] 之前推出的產品

請點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

TCTH011AE
TCTH012AE
TCTH021AE
TCTH022AE
TCTH011BE
TCTH012BE

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba Thermoflagger™的更多資訊。

Thermoflagger™ 溫度過高偵測IC

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba解決方案建議的更多信息。
應用

  固態硬碟
  伺服器
  平板電腦

要查看線上經銷商處新產品的供貨情況,請造訪:

TCTH011AE
Buy Online

TCTH012AE
Buy Online

TCTH021AE
Buy Online

TCTH022AE
Buy Online

TCTH011BE
Buy Online

TCTH012BE
Buy Online

客戶查詢:

  小型信號器件銷售與行銷部

     電話: +81-44-548-2215

* Thermoflagger™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是各自公司的商標。
* 本文檔中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)截至公告發佈之日是最新的,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗