Toshiba推出適用於半導體測試儀高頻訊號開關的小型光繼電器

- 降低插入損耗,改善高頻訊號傳輸特性 -

2023年10月17日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Launches Small Photorelay Suitable for High-Frequency Signal Switches in Semiconductor Testers

川崎—東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“Toshiba”)日前推出了"TLP3475W"。這款光繼電器採用小巧輕薄的WSON4封裝,可降低插入損耗並抑制高頻訊號[1] 的功率衰減,適用于使用大量繼電器並需要高速訊號的半導體測試儀引腳電子裝置。該產品即日起開始批量發貨。

Toshiba經過最佳化的封裝設計減少了新款光繼電器中的寄生電容和電感。這降低了插入損耗,將高頻訊號的傳輸特性提高到20GHz(典型值) [2],比Toshiba當前產品TLP3475S低約1.5倍[2]。

TLP3475W採用小巧輕薄的WSON4封裝,厚度僅為0.8毫米(典型值),使其成為業界最小的 [3]光繼電器,從而實現了更好的高頻訊號傳輸特性。與Toshiba的超小型S-VSON4T封裝相比,它的高度降低了40%,從而可以在同一電路板上安裝更多產品,並有助於提高測量效率。

Toshiba將繼續擴大其產品陣容,以支援速度更快、功能更多的半導體測試儀。

(a)Measurement point
(a)Measurement point
(b)S21 characteristics (reference value)
(b)S21 characteristics (reference value)

S21 insertion loss characteristics

應用

  • 半導體測試儀(高速記憶體測試儀、高速邏輯測試儀等)
  • 探針卡
  • 測量裝置

特性

  • 業界最小的[3]WSON4封裝:1.45mm×2.0mm(典型值),t=0.8mm(典型值)
  • 改善高頻訊號透過特性:f=20GHz(典型值)@插入損耗(S21) = -3dB
  • 常開功能(1-Form-A)

備註:

[1] 當頻帶在幾百兆赫至幾十兆赫範圍內時。
[2] 訊號通過輸出MOSFET時,訊號功率衰減比(插入損耗)為-3dB的頻段。
[3] 針對光繼電器。截至2023年10月的Toshiba調查。

主要規格

 (除非另有說明,否則Ta = 25°C) 

部件編號 TLP3475W
封裝 名稱 WSON4
尺寸(毫米) 1.45×2.0 (典型值), t=0.8 (典型值)
絕對最大額定值 關斷狀態輸出端電壓 VOFF (V) 60
導通電流 ION (A) 0.4
導通電流(脈衝) IONP (A) 1.2
工作溫度 Topr (°C) -40 至 110
耦合電氣特性 觸發LED電流 IFT (mA) 最大值 3.0
導通電阻 RON (Ω) 典型值 1.1
最大值 1.5
電氣特性 輸出電容 COFF (pF) 最大值 20
開關特性 導通時間 tON (ms) @RL = 200Ω,
VDD = 20V,
IF = 5mA
最大值 0.25
關斷時間 tOFF (ms) 0.2
隔離特性 隔離電壓 BVS (Vrms) 最小值 300
樣品查詢及庫存 Buy Online

請點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

TLP3475W

請點選以下連結瞭解有關Toshiba光繼電器的更多資訊。

光繼電器(MOSFET 輸出)

如欲查看線上分銷商處的新產品供貨情況,請造訪:

TLP3475W
Buy Online

客戶查詢:
光電元件銷售和行銷部
電話:+81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊)截至公告發佈之日是最新的,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗