Toshiba推出帶嵌入式微控制器的SmartMCD™系列柵極驅動器積體電路

- 這款首次推出的產品可為三相無刷直流電機提供無感測器控制 -

2024年3月28日

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Launches SmartMCD™ Series Gate Driver ICs with Embedded Microcontroller

日本川崎—Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")已開始批量生產帶有嵌入式微控制器(MCU)的SmartMCD™系列柵極驅動器[1] [1] 積體電路。第一款產品「 TB9M003FG 」適用於汽車應用中的三相無刷直流電機的無感測器控制,包括水泵、油泵、風扇和鼓風機。

TB9M003FG將微控制器(Arm ® Cortex ® -M0)、快閃記憶體、電源控制功能和通信介面功能組合到柵極驅動器中,控制和驅動用於三相無刷直流電機驅動的N溝道功率MOSFET。這種集成將減少系統尺寸和元件數量,同時為各種汽車電機應用實現先進且複雜的電機控制。這款新產品還採用了Toshiba專有的向量引擎、無感測器正弦波控制硬體,減少了微控制器的負載,並縮小了軟體的大小。

使用TB9M003FG的參考設計,「 使用SmartMCD™的汽車車身電子電機驅動電路 」 現已在Toshiba網站上提供。

電動汽車(xEV)市場不斷擴大,需要電氣化、元件集成、小型電子控制單元(ECU)和靜音電機。為此,這款新產品通過將微控制器集成到柵極驅動器中,有助於縮小ECU的尺寸,並通過使用向量控制來降低電機的噪音。

註:
[1] 柵極驅動器:驅動MOSFET的驅動器

基於TB9M003FG的參考設計 “使用SmartMCD™的汽車車身電子電機驅動電路”

Board Appearance
電路板外觀
Simplified Block Diagram
簡易方框圖

應用

汽車

  • 水泵
  • 油泵
  • 風扇
  • 鼓風機等

特性

  • 用於三相無刷直流電機的無感測器控制柵極驅動器積體電路(內置電荷泵電路)
  • 32位元MCU(Arm ® Cortex ® -M0),工作頻率:40MHz(內置低速/高速振盪器)
  • 內置記憶體
    快閃記憶體:64KB;ROM:12KB;RAM:4KB
  • 內置向量引擎和可程式設計電機驅動器
  • 內置1分流電阻電流檢測放大器、12位元A/D轉換器和10位元A/D轉換器
  • 各種檢測電路
    限流、過流、Vbat過壓、過溫等
  • 通信方式:LIN和PWM通信可選,UART
  • 符合AEC-Q100(0級)汽車電子元件認證。

主要規格

零件編號 TB9M003FG
支持的電機 三相無刷直流電機
主要功能 1分流電阻電流檢測放大器、無感測器方法、向量控制、方波控制
主要錯誤檢測 欠壓、過壓、外部功率MOSFET開路/短路故障、過溫
絕對最大額定值 電源電壓 Vbat (V) -0.3 到 +40
工作範圍 電源電壓 Vbat (V) 6 到 18

工作溫度Topr (°C)
Ta=-40 到 150
Tj=-40 到 175
包裝 名稱 P-HTQFP48-0707-0.50-001
尺寸 (mm) 典型值 9.0 × 9.0
可靠性 符合AEC-Q100(0級)標準

請按下面的連結,瞭解有關新產品的更多資訊。

TB9M003FG

請按下面的連結,瞭解Toshiba汽車電機驅動器的更多資訊。

類比設備

客戶查詢:

  類比與汽車設備銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2219

*Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美國和/或其他地方的注冊商標。
*SmartMCD™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
*其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯繫資訊)為發佈之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗