2024年3月28日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、ゲートドライバー[注1] ICにマイクロコントローラー (マイコン) を内蔵した「SmartMCD™」シリーズの量産出荷を開始しました。先頭製品の「TB9M003FG」は、車載の電動ウオーターポンプや電動オイルポンプ、電動ファン、電動ブロワーなどで使用する三相ブラシレスDCモーターのセンサーレス制御に適しています。
TB9M003FGは、三相ブラシレスDCモーター駆動用のN-chパワーMOSFETを制御/駆動するゲートドライバーに、マイコン (Arm® Cortex®-M0) やフラッシュメモリー、電源コントロール機能、通信インターフェース機能などを集積化しています。これにより、システムの小型化や部品点数の低減、高度で複雑なモーター制御が可能となり、さまざまな車載モーターアプリケーションで使用できます。
また、当社独自の正弦波制御用のハードウエアであるベクトルエンジンを内蔵しており、マイコンの負荷低減やソフトウェアプログラムの容量低減なども可能になります。
なお、TB9M003FGを活用したリファレンスデザイン「SmartMCD™適用ボディ系モーター制御回路」を開発し、本日当社webサイトに公開しました。
市場拡大する電動車 (xEV) には電動化、部品統合、ECU (Electronic Control Unit) の小型化やモーターの静音化などが求められています。新製品は、ゲートドライバーにマイコンを集積化することによりECUの小型化、ベクトル制御によりモーターの静音化などに貢献します。
[注1] MOSFETを駆動するためのドライバー
車載
| 品番 | TB9M003FG | ||
|---|---|---|---|
| 対応モーター | 三相ブラシレスDCモーター | ||
| 主なファンクション | 1シャント抵抗電流検出アンプ、センサーレス方式、 ベクトル制御、矩形波制御 |
||
| 主な異常検出機能 | 低電圧検出、高電圧検出、 外付けパワーMOSFETのオープン/ショート故障検出、過熱検出 |
||
| 絶対最大定格 | 電源電圧 Vbat (V) | -0.3~+40 | |
| 動作範囲 | 電源電圧 Vbat (V) | 6~18 | |
| 動作温度 Topr (°C) | Ta=-40~150 | ||
| Tj=-40~175 | |||
| パッケージ | 名称 | P-HTQFP48-0707-0.50-001 | |
| サイズ (mm) | Typ. | 9.0 × 9.0 | |
| 信頼性 | AEC-Q100 (Grade 0) 準拠 | ||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社の車載モータードライバー製品については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
アナログ・車載デバイス営業推進部
Tel: 044-548-2219
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* SmartMCD™は東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。