2024年7月18日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )推出了由八款小型高壓電子保險絲(eFuse IC)組成的TCKE9系列,支援多重電源線保護功能。前兩款產品「TCKE903NL」和「TCKE905ANA」即日起開始出貨,其他產品將陸續跟進。
TCKE9系列產品具有電流限制和電壓箝位功能,可保護電源電路中的線路免受過電流和過電壓情況的影響,這是標準實體保險絲無法做到的。即使在異常過電流或過電壓的情況下,仍能保持額定的電流和電壓。
新產品還具有溫度過高保護和短路保護功能,當電路中產生異常熱量或發生意外短路時,eFuse IC會立即關閉,從而保護電路。eFuse IC的另一個優勢是消除了複雜的電路設計並減少了元件數量,相較使用分立元件的保護功能,實現了大幅簡化的電路設計以及更少的元件和更小的面積。
Toshiba計畫為eFuse IC獲得IEC 62368-1認證,這是針對高等級安全性的國際安全標準,還將簡化客戶裝置需要接受的認證測試。
該產品陣容提供八款產品:四款(3.3V、5V、12V、20V)適用於各種電源電壓的過電壓保護,而每款產品都有兩種類型:自動重試型(eFuse IC自動恢復電路本身)和閉鎖器型(由外部訊號觸發恢復)。客戶可以根據自己的要求和裝置尺寸選擇合適的產品。
eFuse IC應用電路(帶熱關斷功能)以及eFuse IC應用電路(帶增強型過電流保護功能)的參考設計現已在Toshiba網站上提供。
(除非另有說明,否則Ta =25°C)
| 零件編號 | 工作範圍 | 電氣特性 | 恢復操作類型 | 其他特性 | 庫存查詢和購買 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 VIN (V) |
工作結溫 Tj_opr (°C) |
輸出電流 IOUT (A) |
電流限制精確度
|
VOVC |
短路回應時間tSHORT (μs) |
電流限制回應時間 tLIM (μs) |
||||
| 最小值/最大值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | |||||||
| TCKE903NL | 2.7 至 23.0 |
-40 至 125 |
0 至 4.0 |
-17/+14 [2] |
3.87 | 2.0 | 80 | 閉鎖 | FLAG 功能 |
![]() |
| TCKE903NA[1] | 自動重試 | - | ||||||||
| TCKE905NL[1] | 5.7 | 閉鎖 | - | |||||||
| TCKE905ANA | 自動重試 | ![]() |
||||||||
| TCKE912NL [1] | 13.7 | 閉鎖 | - | |||||||
| TCKE912NA[1] | 自動重試 | - | ||||||||
| TCKE920NL[1] | 22.2 | 閉鎖 | - | |||||||
| TCKE920NA[1] | 自動重試 | - | ||||||||
注:
[1] 開發中
[2] Ta=-40至125°C,RILIM=487Ω
請點選以下連結,瞭解有關Toshiba eFuse IC的更多資訊。
客戶查詢:
功率與小訊號元件銷售與行銷二部
電話: +81-44-548-2215
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發布之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。