繰り返し使用可能な電子ヒューズ(eFuse IC)の新製品発売について

~小型・高耐圧の「TCKE9シリーズ」を追加~

2024年7月18日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、繰り返し使用可能な電子ヒューズ(eFuse IC)の新製品発売についての画像です。

当社は、電源ラインの回路保護に必要なさまざまな機能を内蔵した電子ヒューズ(eFuse IC)に小型・高耐圧の新シリーズ「TCKE9シリーズ」を追加し、8品種を製品化しました。本日より、先頭2品種「TCKE903NL」および「TCKE905ANA」から順次出荷を開始します。

新製品「TCKE9シリーズ」は、従来の物理ヒューズでは実現できなかった、過電流、過電圧の状態から回路を保護するための電流制限、電圧クランプ機能を搭載しており、異常な過電流や過電圧が印加された場合でも、規定の電流、電圧を維持することができます。さらに、過熱保護や短絡保護の機能も備えているため、回路に異常な熱が発生した場合や想定外の短絡状態となった場合でも、すぐにeFuse ICをオフすることで回路を保護することができます。また、ディスクリート半導体で設計する場合に比べて部品点数が少なく、設計の簡易化や回路面積を縮小できます。
なお、「TCKE9シリーズ」は、高度な安全性が求められる国際安全規格IEC 62368-1の認証も取得予定で、機器の認証試験を簡易化できます。

製品ラインアップは、各種電源電圧の過電圧保護に適した4種類(3.3V、5V、12V、20V)に対して、eFuse IC単体での自動復帰を行うオートリトライタイプと、外部からの信号で復帰を行うラッチタイプの2種類の合計8品種になります。機器の規模や構成に合わせて選択が可能です。

なお、新製品を活用した 「eFuse IC応用回路 (過熱遮断)」 および 「eFuse IC応用回路 (過電流保護強化)」 のリファレンスデザインを開発し、当社ウェブサイトに公開しています。

新製品を活用した“eFuse IC応用回路 (過熱遮断)”のリファレンスデザイン

これは、eFuse IC 応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過熱遮断)
これは、ブロック図の画像です。
ブロック図

新製品を活用した“eFuse IC応用回路 (過電流保護強化)”のリファレンスデザイン

これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
これは、ブロック図の画像です。
ブロック図

パッケージ

応用機器

  • 電源ラインの回路保護 (サーバー、SSD、ノートPC、ゲーム機、AR [注1]/VR [注2]機器など)

新製品の主な特長

  • 最大入力電圧:VIN (max)=25.0V
  • 低いオン抵抗:Ron=34mΩ (typ.)
  • 高い出力電流定格:IOUT=0~4.0A
  • 入力過電圧クランプ機能 (4種類)
  • 過電流リミット精度:ILIM精度=-17%/+14% (Ta=-40~125°C、RILIM=487Ω)
  • 出力短絡反応時間:tSHORT=2μs (typ.)
  • FLAG機能
  • 低背・小型WSON8パッケージ:2.0×2.0mm (typ.)、t=0.8mm (max)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 動作範囲 電気的特性 復帰動作
タイプ
その他 在庫検索&
Web少量
購入
入力
電圧
VIN
(V)
動作接合
温度
Tj_opr
(°C)
出力
電流
IOUT
(A)
過電流
リミット精度
ILIM 精度
(%)
過電圧
クランプ
VOVC
(V)
出力短絡
反応時間
tSHORT
(μs)
過電流制限
反応時間
tLIM
(μs)
Min/Max Typ. Typ. Typ.
TCKE903NL 2.7~
23.0
-40~
125
0~
4.0
-17/+14
[注4]
3.87 2.0 80 ラッチ FLAG
機能
Buy Online
TCKE903NA[注3] オートリトライ -
TCKE905NL[注3] 5.7 ラッチ -
TCKE905ANA オートリトライ Buy Online
TCKE912NL [注3] 13.7 ラッチ -
TCKE912NA[注3] オートリトライ -
TCKE920NL[注3] 22.2 ラッチ -
TCKE920NA[注3] オートリトライ -

[注1] AR (Augmented Reality):拡張現実
[注2] VR (Virtual Reality):仮想現実
[注3] 開発中
[注4] Ta=-40~125°C、RILIM=487Ω

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TCKE903NL
TCKE903NA
TCKE905NL
TCKE905ANA
TCKE912NL
TCKE912NA
TCKE920NL
TCKE920NA

当社のeFuse IC製品の詳細については下記ページをご覧ください。

eFuse IC

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TCKE903NL
Buy Online

TCKE905ANA
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

パワー&小信号営業推進第二部
Tel:044-548-2215

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。