Toshiba擴展基於Arm® Cortex®-M4 的馬達控制微控制器產品線

-M4K組(1)及M470組支援消費性及工業設備的主控制及馬達控制 -

2025年01月22日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Expands Lineup of Arm<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-M4 Based Microcontrollers for Motor Control

日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)推出了七款配備Cortex-M4內核的32位元微控制器,擴大了其豐富的馬達控制微控制器產品陣容。其中六款產品組成了新的組別M4K組(1)[1],一款產品則加入了M470組。

M4K組(1)微控制器的最高工作頻率為120MHz,M470組則為160MHz。全部都配備了兩個馬達控制功能。此外,與M4K組和M470組的現有產品一樣,它們都配備了編碼器介面和可程式馬達控制功能,可減輕馬達控制期間的CPU負載。它們還繼承了快閃記憶體、RAM、AD轉換器和時脈的檢查機制,並可用於自我診斷功能。此外,還提供了用於獲得IEC 60730 B類功能安全認證的範例程序,以有助於開發用於消費和工業設備的馬達驅動組件。

目前M470系列產品的最大快閃記憶體容量為512KB。M470系列的新產品將此容量提升至1MB,同時仍可維持高達100,000次的編程/擦除週期,以支援裝置功能的增強。整合FOTA[2]功能可滿足日益增長的物聯網支援需求。

除了樣品外,還提供文件、樣品軟體、開發板和帶有外圍功能控制介面的驅動軟體,以供初步評估使用。開發環境是與ARM全球生態系統合作夥伴合作提供的。

備註
[1]搭載Arm Cortex-M4(FPU功能)內核,最高工作頻率120MHz;配備馬達控制功能,最多可控制2個馬達。
[2] FOTA:透過無線方式更新韌體

應用

消費性設備
  • 空調、洗衣機、冰箱等。

工業設備

  • 逆變器、馬達設備、電源調節器、機器人等。

功能

  • 高效能Cortex-M4內核
  • 雙系統馬達控制功能
  • 可用於各種消費性設備及工業設備的產品陣容
  • 自我診斷功能

主要規格

系列名稱 TXZ+™4A 系列 TX04 系列
產品組 M4K 組(1) M470 組
部件編號 TMPM4K4FYBUG
TMPM4K4FWBUG
TMPM471F10FG
TMPM4K2FYBDUG
TMPM4K2FWBDUG
TMPM4K1FYBUG
TMPM4K1FWBUG
CPU核心 Arm Cortex-M4 Arm Cortex-M4
‒ 記憶體保護單元 (MPU) ‒ 記憶體保護單元 (MPU)
‒ 浮點單元 (FPU) ‒ 浮點單元 (FPU)
最高工作頻率 120MHz 160MHz
內部振盪器 10MHz (±1%) 10MHz (±1%)

內部

記憶體

程式快閃記憶體

128KB/256KB

(編程/擦除週期:

最多100,000次)

1024KB

(編程/擦除週期:

最多100,000次)

數據快閃記憶體 - -
RAM 18KB 64KB
I/O埠 33 到 51 個引腳 81 個引腳
外部中斷 9 到 11 個因素 16 個因素
DMA 控制器 (DMAC) 1個單元 1個單元
定時器功能 32位元定時器事件計數器
(T32A)

6個通道

(作為16位元定時器時

可達12個通道)

5個通道

(作為16位元定時器時

可達10個通道)

通信

功能

異步串列
通信電路
(UART)
3到4個通道 5個通道
I2C 接口 (I2C) 1個通道 -
I2C 接口版本 A
(EI2C)
1個通道 2個通道
串列外設接口
(TSPI)
2到4個通道 4個通道
CAN - -

模擬

功能

12位元模數
轉換器
(ADC)

2 個單元

(單元A:9到12個輸入

單元B:9到12個輸入)

2個單元

(單元A:12個輸入

單元B:11個輸入)

運算放大器
(OPAMP)
1個單元 -
其他 進階編碼器
輸入電路(32位元)
(A-ENC32)
2個通道 2個通道

外圍

電路

進階
可編程馬達
控制電路
(A-PMD)
1到2個通道 2個通道
進階矢量
運算引擎+
(A-VE+)
- -

系統

功能

時鐘可選的
看門狗定時器
(SIWDT)
1個通道 1個通道
調試接口 JTAG/SW, TRACE (4位元),
NBDIF[3]
JTAG/SW, TRACE (4位元)
工作電壓

2.7到5.5V,

單電壓供電

4.5到5.5V,

單電壓供電

封裝/引腳 LQFP64
(10mm×10mm, 0.5mm 腳距)
LQFP100
(14mm×14mm, 0.5mm 腳距)
LQFP48
(7mm×7mm, 0.5mm 腳距)
LQFP44
(10mm×10mm, 0.8mm 腳距)

備註
[3] TMPM4K2FYBDUG、TMPM4K2FWBDUG、TMPM4K1FYBUG和TMPM4K1FWBUG僅限JTAG/SW。

如需瞭解新產品的更多資訊,請造訪以下連結。
TMPM4K4FYBUG
TMPM4K4FWBUG
TMPM4K2FYBDUG
TMPM4K2FWBDUG
TMPM4K1FYBUG
TMPM4K1FWBUG
TMPM471F10FG

如需瞭解Toshiba微控制器的更多資訊,請造訪以下連結。
微控制器

客戶查詢:

  MCU 與數位裝置銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2233

* Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美國和/或其他地方的註冊商標。
* TXZ+™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊均為公告發布之日的最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗