Arm® Cortex®-M4コア搭載モーター制御マイコンのラインアップ拡充について

~民生/産業用機器のメイン制御やモーター制御などに対応したM4Kグループ(1)とM470グループ~

2025年1月22日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、Arm® Cortex®-M4コア搭載モーター制御マイコンのラインアップ拡充についての画像です。

当社は、Cortex-M4コア搭載の32ビットマイコン製品群「M4Kグループ(1)[注1]」6品種、「M470グループ」1品種の合計7品種を製品化し、モーター制御マイコンのラインアップを拡充しました。

新製品の動作周波数は、M4Kグループ(1)が最大120MHz、M470グループが最大160MHzで動作します。両製品とも2系統のモーター制御機能を搭載しています。また、当社従来製品のM4KグループおよびM470グループと同様にエンコーダーやプログラマブルモーター制御機能を備えており、モーター制御時のCPU負荷が低減できます。さらに、フラッシュメモリー、RAM、ADコンバーター、クロックの各チェック機構も踏襲しており、機能安全対策に利用できます。家電機能安全 (IEC 60730 Class B) の認証取得に役立つサンプルプログラムの提供が可能です。これらにより、民生/産業用機器などのモーター駆動の製品開発に貢献します。

当社従来製品のM470グループは、フラッシュメモリー容量は最大512KBでしたが、今回M470グループに追加した新製品は、10万回の書き換えの対応のまま1MBに拡張し、高機能化する機器に対応しました。また、FOTA[注2]対応機能を搭載することで、IoT化の要望に応えます。

サンプル提供時には、導入検討に必要な製品ドキュメント類、サンプルソフトウェア、評価ボード、各周辺機能の制御インターフェースを持つドライバーソフトウェア類を併せて提供します。また、グローバルなArmエコシステムパートナーとも協調し、さまざまなニーズに応える開発環境も提供します。

[注1] Arm Cortex-M4 (FPU機能) コア搭載、最大動作周波数120MHz、モーター制御機能搭載、最大2モーター制御可能
[注2] Firmware update Over The Airの略。ファームウェアを無線通信で更新すること。

応用機器

民生用機器
  • エアコン、洗濯機、冷蔵庫など

産業用機器

  • 汎用インバーター、モーター機器、パワーコンディショナー、ロボットなど

新製品の主な特長

  • 高性能Cortex-M4コア搭載
  • 2系統のモーター制御機能
  • さまざまな民生/産業用機器に対応可能なラインアップを実現
  • 機能安全対策回路を搭載

新製品の主な仕様

シリーズ名 TXZ+™4Aシリーズ TX04シリーズ
製品グループ M4Kグループ(1) M470グループ
品番 TMPM4K4FYBUG
TMPM4K4FWBUG
TMPM471F10FG
TMPM4K2FYBDUG
TMPM4K2FWBDUG
TMPM4K1FYBUG
TMPM4K1FWBUG
CPUコア Arm Cortex-M4 Arm Cortex-M4
‒ メモリー保護ユニット (MPU) 搭載 ‒ メモリー保護ユニット (MPU) 搭載
‒ 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載 ‒ 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載
最大動作周波数 120MHz 160MHz
内蔵発振器 10MHz (±1%) 10MHz (±1%)
内蔵
メモリー
Code flash 128KB/256KB
(書き換え可能回数: 10万回)
1024KB
(書き換え可能回数: 10万回)
Data flash - -
RAM 18KB 64KB
I/Oポート 33~51ピン 81ピン
外部割り込み 9~11要因 16要因
DMAコントローラー (DMAC) 1ユニット 1ユニット
タイマー
機能
32ビットタイマーイベントカウンター
(T32A)
6チャネル
(16ビットタイマー時: 12チャネル)
5チャネル
(16ビットタイマー時: 10チャネル)
通信
機能
非同期シリアル通信回路
(UART)
3~4チャネル 5チャネル
I2Cインターフェース (I2C) 1チャネル -
I2Cインターフェース バージョンA
(EI2C)
1チャネル 2チャネル
シリアルペリフェラルインターフェース
(TSPI)
2~4チャネル 4チャネル
CAN - -
アナログ
機能
12ビットADコンバーター
(ADC)
2ユニット
(ユニットA: 9~12チャネル入力
ユニットB: 9~12チャネル入力)
2ユニット
(ユニットA: 12チャネル入力
ユニットB: 11チャネル入力)
オペアンプ
(OPAMP)
1ユニット -
その他 アドバンストエンコーダー入力回路
(32-bit)
(A-ENC32)
2チャネル 2チャネル
周辺
回路
アドバンストプログラマブルモーター
制御回路
(A-PMD)
1~2チャネル 2チャネル
アドバンストベクトルエンジンプラス
(A-VE+)
- -
システム
機能
ウオッチドッグタイマー
(SIWDT)
1チャネル 1チャネル
デバックインターフェース JTAG/SW、TRACE (4bit)、
NBDIF[注3]
JTAG/SW、TRACE (4bit)
電源電圧 2.7~5.5V、単一電源 4.5~5.5V、単一電源
パッケージ・ピン数 LQFP64
(10mm×10mm、0.5mmピッチ)
LQFP100
(14mm×14mm、0.5mmピッチ)
LQFP48
(7mm×7mm、0.5mmピッチ)
LQFP44
(10mm×10mm、0.8mmピッチ)

[注3] TMPM4K2FYBDUG、TMPM4K2FWBDUG、TMPM4K1FYBUG、TMPM4K1FWBUGはJTAG/SWのみ

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TMPM4K4FYBUG
TMPM4K4FWBUG
TMPM4K2FYBDUG
TMPM4K2FWBDUG
TMPM4K1FYBUG
TMPM4K1FWBUG
TMPM471F10FG

当社のマイコン製品については下記ページをご覧ください。
マイクロコントローラー

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  マイコン・デジタルデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2233

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。