Toshiba發布具備高速開機時間的小型光繼電器,幫助縮短半導體測試儀器的測試時間

2025年02月20日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Releases Small Photorelays with High Speed Turn-On Time that Help Shorten Test Time for Semiconductor Testers

日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)推出「TLP3414S」和「TLP3431S」光繼電器,採用S-VSON4T[1]封裝,具有比Toshiba現有產品[2]更快的開機時間。TLP3414S的關斷狀態輸出端電壓額定值為40V/250mA,而TLP3431S的為 20V/450mA。今日開始出貨。

這些新型光繼電器透過改進輸入端紅外線發光二極體的光輸出以及優化光電檢測器(光二極體陣列),實現了高效的光耦合,從而達成了高速的開啟時間,最快可達150μs。TLP3414S的開啟時間約比Toshiba現有產品TLP3414短50%,而TLP3431S的開機時間則比現有的TLP3431短62%。

此外,開啟狀態電阻會影響輸出開啟時的信號衰減(TLP3414S:最大3Ω,TLP3431S:最大1.2Ω),以及輸出關閉時會影響高頻信號洩漏的輸出電容(TLP3414S和TLP3431S典型值均為6.5pF),這些數值與現有的Toshiba產品[2]相當,並能提供穩定的信號傳輸。

這些新產品適用於半導體測試儀器中的針腳電子應用[3],可在切換信號的同時,以高精度和高速測量被測設備(DUT)。

新產品採用小型S-VSON4T封裝,與Toshiba現有產品的VSON4封裝[4]相比,減少了大約20%的安裝面積。這有助於半導體測試儀器等設備的小型化。

Toshiba將持續提供滿足半導體測試儀器對更高性能和更快速度需求的產品。

註:
[1] S-VSON4T 封裝:1.45×2.0mm(典型值)
[2] Toshiba現有產品 TLP3414(額定值40V/250mA)和TLP3431(額定值20V/450mA),均採用VSON4封裝。
[3] 針腳電子(PE):用於為被測設備(DUT)提供電力和測試信號的介面電路,並用來判斷被測設備(DUT)輸出的信號。
[4] VSON4 封裝:1.45×2.45mm(典型值)

應用領域

  • 半導體測試儀器(高速記憶體測試儀、高速邏輯測試儀等)
  • 探針卡
  • 測量設備

功能

  • 高速開啟時間:tON =150μs(最大值)
  • 低開啟狀態電阻
    TLP3414S RON =3Ω(最大值)
    TLP3431S RON =1.2Ω(最大值)
  • 小型S-VSON4T封裝:1.45×2.0mm(典型值),t=1.3mm(典型值)

主要規格

(Ta=25°C)

型號 TLP3414S TLP3431S
封裝 Toshiba 名稱 S-VSON4T
尺寸 (mm) 1.45×2.0(典型值),t=1.3(典型值)
接觸類型 1-Form-A
(常開)

絕對

最大

額定值

OFF狀態輸出端電壓 VOFF (V) 40 20
ON狀態電流 ION (mA) 250 450
ON狀態電流(脈衝) IONP (mA) 750 1350
工作溫度 Topr (°C) -40 至 110
隔離電壓 BVS (Vrms) AC, 60s,
R.H.≤60%
500

耦合

電氣

特性

觸發LED電流

 IFT (mA)

最大值 3
ON狀態電阻 RON (Ω) 典型值 2 0.8
最大值 3 1.2

電氣

特性

輸出電容 COFF (pF) 典型值 6.5

開關

特性

開啟時間 tON (μs) 最大值 150[5]
關閉時間 tOFF (μs) 100[5]
樣品檢查與可用性 Buy Online Buy Online

註
[5] 測試條件 of TLP3414S: RL=200Ω, VDD=20V, IF=5mA, TLP3431S: RL=200Ω, VDD=10V, IF=5mA

相關資訊

透過以下連結了解更多有關新產品的資訊。
TLP3414S
TLP3431S

透過以下連結了解更多有關Toshiba的隔離器和固態繼電器的資訊。
隔離器/固態繼電器

若要查看新產品在線分銷商的庫存情況,請造訪:
TLP3414S
Buy Online
TLP3431S
Buy Online

客戶查詢

  光電裝置銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是各自公司的商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容以及聯絡資訊,在公告當日為最新資訊,但如有變動,恕不另行通知。

開啟新視窗