This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
東芝推出TLP3412SRLA ,這是一種用於半導體測試儀器的低壓驅動光繼電器。
半導體測試器( ATE:自動測試設備)透過向系統LSI或半導體記憶體等DUT的指定接腳施加電壓/電流來驗證DUT(被測設備)是否正常運作。許多具有 MOSFET 輸出的光繼電器(一種固態繼電器)用於切換 DUT 指定引腳的路徑。
光繼電器使用LED來開啟/關閉輸出側MOSFET,但該產品具有內建電阻器以啟用外部電壓驅動。工作電壓達1.6V,是東芝產品線中工作電壓最低的。 FPGA(現場可程式閘陣列)的使用電壓越來越低(目前1.8V) ,現在已可用來控制。
此外,在一種稱為探針(探針卡)的半導體測試系統的應用中,會在高溫下檢查半導體晶片的特性。在這種情況下,靠近 DUT 放置的光繼電器也會在高溫下使用。因此,光繼電器需要在高溫下工作。本產品的最高工作溫度額定值為125°C,有助於確保設備的溫度裕度。
ATE 必須在有限的時間內檢查更多的 DUT。這意味著單一 ATE 可以處理多個 DUT。一些 用於路徑切換的光繼電器也必須安裝在有限的區域內,具體取決於 DUT 和測量引腳的數量。因此,在ATE應用中,使用緊湊封裝的光繼電器是一個關鍵問題。採用東芝獨創的小封裝S-VSON4T可實現高密度安裝。
此外,由於其尺寸小且工作溫度高,因此它是一種半導體開關,可用於廣泛的應用,除了ATE應用之外,還包括PLC(可程式邏輯控制器)和其他工業設備。
光繼電器的輸入側LED是電流驅動元件。因此,一般需要在LED端外接一個限流電阻。另一方面,從驅動側的角度來看,希望直接用電壓驅動元件。如圖2所示,LED側內建有電阻。這使得電壓控制操作無需外部電阻器的空間。透過FPGA或其他IC驅動也很容易。 FPGA的核心電壓也隨著處理的發展而降低。為了因應此趨勢,如圖3所示,該產品是東芝產品中電壓最低的驅動光繼電器。最大工作電壓V FON為1.6 V。這使得1.8 V系統FPGA的應用上已可使用。
探針台是半導體測試儀的一種,可以在高溫下測試DUT。這樣做時,光繼電器必須靠近高溫室放置,因此必須使用高溫操作的光繼電器。本產品最高工作溫度額定值為125°C,可在高溫探針等惡劣環境下使用。
如圖4所示,測試頭有兩大類:裝置電源(DPS)和接腳電子元件(PE)。 ATE 使用繼電器來切換電源和訊號,以同時測量多個DUT。雖然測試儀的高速處理等技術創新並不常見,但對於必須應對低成本和高可靠性的半導體測試儀來說,高密度測試板是不可避免的。傳統的機械繼電器無法滿足這些要求,半導體繼電器(光繼電器)取代了它們,因此在有限的電路板空間內安裝了許多光繼電器。新型 TLP3412SRLA 採用小型封裝 S-VSON4T(1.45 mm × 2.0 mm(典型值),t = 1.4 mm(最大值)),有助於提高安裝密度。
* 它也適用於諸如PLC(可程式邏輯控制器)之類的在小框架上具有多個介面的應用。
(除非另有說明,Ta=25°C)
元件料號 |
||||
|---|---|---|---|---|
數據表 |
PDF: 368KB | |||
封裝 |
東芝封裝名稱 |
S-VSON4T | ||
尺寸(毫米) |
1.45 × 2.0 (典型值), t = 1.4 (最大值) |
|||
觸點類型 |
1a (常開) |
|||
絕對最大額定值 |
斷態輸出端電壓V VOFF (V) |
60 |
||
通態電流 ION (mA) |
400 |
|||
通態電流(脈衝) IONP (mA) |
1200 |
|||
工作溫度 Topr (°C) |
-40 至 125 |
|||
耦合電氣特性 |
工作電壓 VFON (V) |
最大值 |
1.6 |
|
通態電阻 RON (Ω) |
典型值 |
1 |
||
最大值 |
1.5 |
|||
電氣特性 |
輸出電容(輸出側) COFF (pF) |
典型值 |
17 |
|
開關特性 |
開啟時間 tON (μs) |
RL = 200 Ω, VDD = 20 V, VIN = 1.8 V |
最大值 |
350 |
關斷時間tOFF ( μs ) |
150 |
|||
隔離特性 |
隔離電壓 BVS (Vrms) |
最小值 |
500 |
|
庫存查詢及採購 |
||||
產品資訊
科技文章
應用
封裝
常見問題
線上庫存查詢跟購買
型號需要超過三個文字以上