Toshiba推出採用最新一代製程技術[1]的100V N溝道功率MOSFET,以提升工業裝置開關電源效率

2025年9月25日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Launches 100V N-Channel Power MOSFET with the Latest Generation Process Technology to Improve Efficiency in Switched-Mode Power Supplies for Industrial Equipment

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")推出了「TPH2R70AR5」——一款採用Toshiba最新一代製程U-MOS11-H[1]製造的100V N溝道功率MOSFET。該MOSFET的目標應用包括資料中心和通訊基地台所用工業裝置的開關電源。產品出貨自即日起開始。

100V U-MOS11-H系列在Toshiba現有U-MOSX-H系列製程的基礎上,改進了漏源導通電阻(RDS(ON))、總閘極電荷(Qg)及二者的權衡特性(RDS(ON) × Qg),從而降低了傳導損耗和開關損耗。

相較U-MOSX-H系列產品TPH3R10AQM,TPH2R70AR5的RDS(ON)降低約8%,Qg降低37%,RDS(ON) × Qg改善42%。透過應用壽命控制技術[2],該產品還實現了高速體二極體效能,減少了反向恢復電荷(Qrr)並抑制了尖峰電壓。Qrr改善約38%,RDS(ON) × Qrr也改善約43%。這些業界領先的[3]權衡特性[4](RDS(ON) × Qg和RDS(ON) × Qrr)將功率損耗降至最低,有助於提升電源系統的效率和功率密度。此外,它採用SOP Advance (N)封裝,與產業標準具有出色的安裝相容性。

Toshiba還提供電路設計支援工具:可快速驗證電路功能的G0 SPICE模型,以及能精確再現瞬態特性的高精確度G2 SPICE模型。所有工具現已全面可用。

Toshiba將繼續擴充低損耗MOSFET產品線,協助打造更高效率的電源,為降低裝置功耗貢獻力量。

註:
[1] 截至2025年9月,Toshiba的低壓功率MOSFET製程技術之一。Toshiba調查。
[2] 壽命控制技術:透過鉑擴散製程在半導體中引入缺陷,有意縮短載流子壽命,從而提高開關速度,改善二極體的恢復速度並降低雜訊。
[3] 截至2025年9月,相較其他用於工業裝置的100V N溝道功率MOSFET。Toshiba調查。
[4] RDS(ON)×Qg : 120mΩ・nC(典型值),RDS(ON) ・Qrr : 127mΩ×nC(典型值)

應用

  • 資料中心和通訊基地台所用工業裝置的電源
  • 開關電源(高效DC-DC轉換器等)

特性

  • 低漏源導通電阻:RDS(ON)=2.7mΩ(最大值)(VGS=10V, ID=50A, Ta=25°C)
  • 低總閘極電荷:Qg=52nC(典型值)(VDD=50V, VGS=10V, ID=50A, Ta=25°C)
  • 低反向恢復電荷:Qrr=55nC(典型值)(IDR=50A, VGS=0V, -dIDR /dt=100A/μs, Ta=25°C)

主要規格

(除非另有說明,否則 Ta=25°C)

零件編號 TPH2R70AR5
絕對
最大
額定值
漏源電壓 VDSS (V) 100
漏極電流(直流) ID (A) Tc=25°C 190
溝道溫度 Tch (°C) 175
電氣
特性
漏源導通電阻
RDS(ON) (mΩ)
VGS=10V, ID=50A 最大值 2.7
VGS=8V, ID=50A 最大值 3.6
總閘極電荷 Qg (nC) VDD=50V, VGS=10V, ID=50A 典型值 52
閘極開關電荷 Qsw (nC) 典型值 17
輸出電荷 Qoss (nC) VDD=50V, VGS=0V, f=1MHz 典型值 106
輸入電容 Ciss (pF) VDS=50V, VGS=0V, f=1MHz 典型值 4105
反向恢復電荷 Qrr (nC) IDR=50A, VGS=0V,
-dIDR/dt=100A/μs
典型值 55
封裝 名稱 SOP Advance(N)
尺寸 (mm) 典型值 5.15×6.1
樣品檢查及供應情況 Buy Online

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TPH2R70AR5

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba MOSFET的更多資訊。
MOSFETs

請點選以下連結,瞭解有關高精確度SPICE模型(G2模型)的更多資訊。
G2 模型

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:
TPH2R70AR5
Buy Online

客戶查詢:

  功率和小訊號元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2216

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗