2026年1月29日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")已開始提供「TB9104FTG」的工程樣品,這是一款用於大電流汽車有刷直流馬達的橋式電路閘極驅動器[1],適用於電動背門、電動滑門和電動座椅等車身系統應用場景。
車輛可動元件不斷加快的電氣化增加了車輛中馬達的安裝數量,尤其是車身系統所需的馬達。這一趨勢也使得馬達運行所需的驅動器用量增加,並催生了對小型化系統的需求。為滿足車輛輕量化的設計要求,線束精簡已成為產業基本需求。
TB9104FTG採用典型尺寸為5.0公釐×5.0公釐的小型VQFN32封裝。封裝底部的外露散熱焊盤有效提升了散熱效能,與外部MOSFET結合使用時,可為車身系統應用中的大電流有刷直流馬達提供精簡的驅動電路。
這款新產品配備了與微控制器進行通訊的序列周邊介面(SPI)[2],可提供豐富的設定選項和狀態資訊。值得一提的是,馬達的旋轉指令不僅可透過專用引腳發出,還能經由SPI傳輸。將多個閘極驅動器接取SPI匯流排後,可實現線路共用,協助精簡整車線束。
TB9104FTG還內建了PWM驅動電路。它針對多裝置透過SPI互連的應用環境設計,微控制器僅需發出一次旋轉指令,該產品即可按照預設的PWM驅動週期實現馬達持續運轉。這有助於降低微控制器的運行負載,緩解SPI匯流排的通訊擁塞問題。
身為一款大電流處理元件,TB9104FTG整合了高精確度電流偵測放大器,可對馬達驅動電流進行即時監測,保障裝置運行安全。將放大器的輸出訊號回饋至微控制器後,當電路出現電流異常時,系統可立即執行精準的驅動停止控制。此外,該產品還具備多種其他異常偵測和驅動停止保護功能。
Toshiba將持續擴充汽車馬達驅動IC產品陣容,為汽車裝置的電氣化以及安全性提升貢獻力量。
註:
[1] 閘極驅動器:用於驅動MOSFET的驅動器件
[2] 序列周邊介面(SPI):一種用於收發資料的同步序列通訊協議。
汽車車身系統
| 零件編號 | TB9104FTG | ||
|---|---|---|---|
| 適用馬達 | 有刷直流馬達 | ||
| 輸出通道數量 | 1通道(H橋模式)/2通道(半橋模式) | ||
| 主要功能 | 待機功能、死區時間控制、PWM驅動 | ||
| 主要異常偵測功能 | 電源低電壓偵測、電荷泵過電壓偵測、過熱偵測、外部MOSFET的VDS偵測、SPI錯誤偵測 |
||
絕對最大額定值 (Ta=-40至125°C) |
電源VB電壓1 Vvb1a (V) |
-0.3 至 18 | |
| 電源VB電壓2 Vvb2a (V) |
18 to 40 (within one second) | ||
| 電源VCC電壓 voltage Vvcc1a (V) |
-0.3 至 6.0 | ||
| 電源VDD電壓 voltage Vvdd1a (V) |
-0.3 至 6.0 | ||
| 環境溫度 Ta (°C) |
-40 至 125 | ||
操作範圍 (Ta=-40至125°C) |
操作電源電壓1 VvbRNG (V) |
5.7 至 18 | |
| 操作電源電壓2 VvccRNG (V) |
4.5 至 5.5 | ||
| 操作電源電壓3 VvddRNG (V) |
4.5 至 5.5 | ||
| 操作接面溫度 TjRNG (°C) |
-40 至 150 | ||
| 封裝 | 名稱 | P-VQFN32-0505-0.50-009 | |
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 5.0×5.0 | |
| 可靠性 | 通過AEC-Q100(1級)認證(計畫中) | ||
請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TB9104FTG
請點選以下連結,瞭解有關Toshiba汽車有刷直流馬達驅動器積體電路的更多資訊。
汽車有刷直流馬達驅動器積體電路
客戶查詢:
模擬器件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2219
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。