大電流駆動対応の車載ブラシ付きDCモーター用ブリッジ回路向けゲートドライバーのサンプル提供開始について

2026年1月29日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、大電流駆動対応の車載ブラシ付きDCモーター用ブリッジ回路向けゲートドライバーのサンプル提供開始についての画像です。

当社は、車載ブラシ付きDCモーターを制御するブリッジ回路向けに、ゲートドライバー[注1]「TB9104FTG」のエンジニアリングサンプル提供を開始しました。新製品は、パワーバックドアやパワースライドドア、パワーシートなどのボディー系アプリケーションに使用される大電流駆動モーターに対応しています。

近年の自動車では、可動部の電動化が進み、1台当たりに多数のモーターが搭載されています。特にボディー系アプリケーションのモーター使用数の増加が顕著となっています。これに伴い、モーターを駆動するドライバーの数も増加しており、システムの小型化が求められています。また、自動車の軽量化のため、ワイヤハーネスの削減も求められています。

新製品TB9104FTGは、5.0mm×5.0mm (typ.) の小型VQFN32パッケージを採用しています。パッケージの裏面には放熱パッドを設けており、高放熱を実現しています。これにより、特にボディー系アプリケーションで使用される大電流駆動のブラシ付きDCモーター向けに、外付けのMOSFETと組み合わせてコンパクトな駆動回路を提供します。

また、新製品はマイクロコントローラーとのインターフェースにSPI[注2]を採用し、多数の設定項目とステータス情報を提供します。特にモーターへの回転指示は、専用端子だけではなくSPI経由でも可能です。さらに、SPIバスに複数のゲートドライバーを接続することで、配線の共有化によりワイヤハーネス削減を実現します。

加えて、新製品はPWM駆動回路を内蔵しています。SPIでの複数接続を考慮し、マイクロコントローラーから回転指示を一度出すだけで、あらかじめ設定したPWM駆動周期によるモーターの連続駆動が可能です。これにより、マイクロコントローラーの負荷軽減や、SPIバスの混雑の緩和に貢献します。

さらに、新製品は大電流を扱うデバイスとして安全性を確保するため、モーター駆動電流を検出する、高精度な電流検出アンプを内蔵しています。電流検出アンプの出力をマイクロコントローラーへフィードバックすることで、異常電流発生時にはマイクロコントローラーからの駆動停止制御を高精度で行うことができます。また、各種異常検出機能と駆動停止機能も搭載しています。

当社は、今後も車載モーター用ドライバーICのラインアップを拡充し、車載機器の電動化や安全性向上に貢献していきます。

[注1] MOSFETを駆動するためのドライバー
[注2] Serial Peripheral Interface: 同期式シリアル通信で、データを同期して送受信をするためのプロトコル

応用機器

車載ボディー系アプリケーション

  • パワーバックドア、パワースライドドア、パワーウインドウ、パワーシートなどの大電流が必要なブラシ付きDCモーターの駆動

新製品の主な特長

  • 小型高放熱のVQFN32パッケージを採用
  • マイクロコントローラーとのインターフェースにSPIを採用
  • PWM駆動回路を内蔵
  • 各種異常検出機能を搭載

新製品の主な仕様

品番 TB9104FTG
対応モーター ブラシ付きDCモーター
出力チャネル数 1チャネル (Hブリッジで使用時) /
2チャネル (ハーフブリッジで使用時)
主なファンクション スタンバイ機能、デッドタイム制御、PWM駆動
主な異常検出機能 電源低電圧検出、チャージポンプ高電圧検出、
過熱検出、外部MOSFETのVDS検出、SPI異常検出
絶対最大定格
(Ta=-40~125°C)
電源電圧 VB1
Vvb1a (V)
-0.3~18
電源電圧 VB2
Vvb2a (V)
18~40 (1秒以内)
電源電圧 VCC
Vvcc1a (V)
-0.3~6.0
電源電圧 VDD
Vvdd1a (V)
-0.3~6.0
動作周囲温度 Ta (°C) -40~125
動作範囲
(Ta=-40~125°C)
電源電圧1
VvbRNG (V)
5.7~18
電源電圧2
VvccRNG (V)
4.5~5.5
電源電圧3
VvddRNG (V)
4.5~5.5
接合温度動作範囲
TjRNG (°C)
-40~150
パッケージ 名称 P-VQFN32-0505-0.50-009
サイズ (mm) Typ. 5.0×5.0
信頼性 AEC-Q100 (Grade 1) 適合予定

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TB9104FTG

当社の車載ブラシ付きモータードライバー向け製品の詳細については下記ページをご覧ください。
車載ブラシ付きモータードライバー

お客様からの製品に関するお問い合わせ先: 

  アナログデバイス営業推進部
  Tel: 044-548-2219

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。