2026年2月25日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")推出四款採用小型S‑VSON4T封裝的電壓驅動型光繼電器:「TLP3407SRB」、「TLP3412SRB」、「TLP3412SRHB」和「TLP3412SRLB」。新款光繼電器額定最高工作溫度達135℃,可用於高溫運行的裝置。批量出貨自即日起開始。
電氣化和自動駕駛技術的進步如今要求車載裝置中的電子元件採用高密度封裝。這提高了車載半導體的工作溫度,因此需要在相近條件下進行測試以評估可靠性;用於車載半導體的測試儀、燒機測試裝置、探針卡等裝置,以及其中使用的光繼電器,都必須能夠在高溫下工作。
Toshiba透過內建元件設計的最佳化,將新產品的最高工作溫度從現有產品[1]的125℃提升至135℃。此外,由於新產品為電壓驅動型光繼電器,輸入端內建電阻,因此無需外接電阻,可節省電路板安裝空間。產品還採用尺寸為1.45 × 2.0 mm(典型值)的S‑VSON4T小型封裝。
這些因素的結合使新款光繼電器適用於車載半導體測試儀、探針卡和燒機測試裝置等需要在有限的電路板空間內安裝多顆光繼電器,並且要求可靠高溫運行的場景。
Toshiba將持續推出支援裝置高溫運行的系列產品。
註:
[1] TLP3407SRA、TLP3412SRA、TLP3412SRHA和TLP3412SRLA
(除非另有說明,否則Ta=25°C)
| 元件編號 | TLP3407SRB | TLP3412SRB | TLP3412SRHB | TLP3412SRLB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 名稱 | S-VSON4T | ||||||
| 尺寸 (mm) | 1.45×2.0 (典型值), t=1.4 (最大值) | |||||||
| 觸點類型 | 1-Form-A (常開) |
|||||||
| 絕對 最大 額定值 |
工作溫度 Topr (°C) | -40 to 135 | ||||||
| 關斷狀態輸出端電壓 VOFF (V) |
60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 導通電流 ION (A) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
| 導通電流(脈衝)IONP (A) | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 推薦 運行 條件 |
輸入正向電壓 VIN (V) | Typ. | 3.3 | 3.3 | 5 | 1.8 | ||
| Max | 6 | 6 | 5.5 | 3.3 | ||||
| 耦合電氣 特性 |
限制LED電流 ILIM(LED) (mA) |
VIN=5.5V, Ta=135°C |
Max | - | - | 2 | - | |
| VIN=3.3V, Ta=135°C |
Max | 1 | 2 | - | - | |||
| VIN=1.8V, Ta=135°C |
Max | - | - | - | 10 | |||
| 工作電壓 VFON (V) |
ION=100mA | Max | 3 | 3 | 3.9 | 1.6 | ||
| 導通電阻 RON (Ω) | Max | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 電氣 特性 |
輸出電容 COFF (pF) |
V=0V, f=1MHz, t<1s |
Max | 150 | 20 | 20 | 20 | |
| 關斷狀態電流 IOFF (nA) |
VOFF=50V | Max | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 開關 特性 |
ON (ms) |
RL=200Ω, VDD=20V, VIN=5.0V |
Max | - | - | 1.5 | - | |
| RL=200Ω, VDD=20V, VIN=3.3V |
Max | 10 | 1 | - | 0.1 | |||
| RL=200Ω, VDD=20V, VIN=1.8V |
Max | - | - | - | 0.3 | |||
關斷時間 tOFF (ms) |
RL=200Ω, VDD=20V, VIN=5.0V |
Max | - | - | 0.5 | - | ||
| RL=200Ω, VDD=20V, VIN=3.3V |
Max | 1 | 0.5 | - | 0.225 | |||
| RL=200Ω, VDD=20V, VIN=1.8V |
Max | - | - | - | 0.15 | |||
| 隔離 特性 |
隔離電壓 BVS (Vrms) |
AC, 60s | Min | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 樣品檢查及供應情況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
技術文章
帶高速開關的小型光繼電器
低電壓驅動、支援高溫運行的小巧型光繼電器
請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TLP3407SRB
TLP3412SRB
TLP3412SRHB
TLP3412SRLB
請點選以下連結,瞭解有關Toshiba隔離器和固態繼電器的更多資訊。
隔離器/固態繼電器
如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:
TLP3407SRB

TLP3412SRB

TLP3412SRHB

TLP3412SRLB

客戶查詢:
光電元件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2218
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。