機器の高温動作に対応した動作温度定格135°Cの小型フォトリレー発売について

2026年2月25日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、機器の高温動作に対応した動作温度定格135°Cの小型フォトリレー発売についての画像です。

当社は、小型S-VSON4Tパッケージを採用した最大動作温度定格135°Cの電圧駆動型フォトリレー「TLP3407SRB」、「TLP3412SRB」、「TLP3412SRHB」、および「TLP3412SRLB」の4品種を製品化し、量産出荷を開始します。

近年、電動化や自動運転への対応により、車載機器への電子部品の高密度実装が進んでいます。それに伴い、車載半導体の使用環境は高温化しており、信頼性評価の観点から高温条件での試験が重要視されています。このため、車載半導体用のテスターやバーンイン装置、プローブカードなどでは高温動作への対応が求められ、それらの機器に使用されるフォトリレーにも高温動作が必要となります。

新製品は、内蔵する素子の設計を最適化することで、最大動作温度定格を当社既存製品[注1]の125°Cから135°Cに拡張しました。また、入力側に抵抗を内蔵した電圧駆動型のため外付け抵抗が不要で、実装基板上の省スペース化が可能となります。さらに、パッケージは、1.45×2.0mm (typ.) の小型S-VSON4Tを採用しました。これらにより新製品は、限られた基板エリアに多数のフォトリレーを搭載する必要があり、かつ高温動作が求められる車載半導体用テスターやバーンイン装置、プローブカードなどの用途に適しています。

当社は、今後も機器の高温動作に対応した製品のラインアップを提供していきます。

[注1] TLP3407SRA、TLP3412SRA、TLP3412SRHA、TLP3412SRLA

応用機器

  • メモリー、SoC、LSIなどの評価に使われる半導体テスター
  • プローブカード
  • バーンイン装置

新製品の主な特長

  • 動作温度定格 135°C
  • 小型パッケージ: S-VSON4T (1.45mm×2.0mm (typ.))

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 TLP3407SRB TLP3412SRB TLP3412SRHB TLP3412SRLB
パッケージ 名称 S-VSON4T
サイズ (mm) 1.45×2.0 (typ.)、t=1.4 (max)
接点方式 1a
(ノーマリーオープン)
絶対最大定格 動作温度 Topr (°C) -40~135
阻止電圧 VOFF (V) 60 60 60 60
オン電流 ION (A) 1 0.4 0.4 0.4
オン電流 (パルス) IONP (A) 3 1.2 1.2 1.2
推奨動作条件 入力順電圧 VIN (V) Typ. 3.3 3.3 5 1.8
Max 6 6 5.5 3.3
結合特性 リミット LED
電流
ILIM(LED) (mA)
VIN=5.5V、
Ta=135°C
Max - - 2 -
VIN=3.3V、
Ta=135°C
Max 1 2 - -
VIN=1.8V、
Ta=135°C
Max - - - 10
動作電圧 VFON
(V)
ION=100mA Max 3 3 3.9 1.6
オン抵抗 RON (Ω) Max 0.3 1.5 1.5 1.5
電気的特性 端子間容量 (出力側)
COFF (pF)
V=0V、
f=1MHz、
t<1s
Max 150 20 20 20
オフ電流 IOFF
(nA)
VOFF=50V Max 1 1 1 1
スイッチング特性 ターンオン時間
tON (ms)
RL=200Ω、
VDD=20V、
VIN=5.0V
Max - - 1.5 -
RL=200Ω、
VDD=20V、
VIN=3.3V
Max 10 1 - 0.1
RL=200Ω、
VDD=20V、
VIN=1.8V
Max - - - 0.3
ターンオフ時間
tOFF (ms)
RL=200Ω、
VDD=20V、
VIN=5.0V
Max - - 0.5 -
RL=200Ω、
VDD=20V、
VIN=3.3V
Max 1 0.5 - 0.225
RL=200Ω、
VDD=20V、
VIN=1.8V
Max - - - 0.15
絶縁特性 絶縁耐圧 BVS
(Vrms)
AC、60s Min 500 500 500 500
在庫検索 & Web少量購入 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

技術記事
高速スイッチングを実現した小型フォトリレー
低電圧駆動、高温動作定格を実現した小型フォトリレー

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLP3407SRB
TLP3412SRB
TLP3412SRHB
TLP3412SRLB

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品の詳細については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TLP3407SRB
Buy Online
TLP3412SRB
Buy Online
TLP3412SRHB
Buy Online
TLP3412SRLB
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  オプトデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。