2026年6月30日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")已推出TPM1R408RH,這是一款80V N型通道功率MOSFET,採用U-MOS11-H製程製造,該製程為Toshiba最新一代技術[1]。該MOSFET主要針對AI資料中心及通訊基地台所使用的工業設備開關式電源供應器等應用領域。產品即日起開始出貨。
隨著AI處理需求持續成長,資料中心的電力需求同步增加,而通訊基礎設施的進步進一步推動對開關式電源供應器提出更高要求,包括更高效率、更小體積(更高功率密度)以及更低電磁干擾(EMI)。由於功率損耗會直接影響系統耗電量、熱能產生與散熱負載,因此導入合適特性的功率半導體至關重要,這些特性需能在導通損耗與開關損耗之間取得平衡式降低,同時有助於整體系統最佳化,包括提升EMI抑制能力、散熱設計以及安裝便利性。
TPM1R408RH採用最佳化的元件結構,實現汲源導通電阻1.4mΩ(最大值)[2]相較於「TPM1R908QM」(Toshiba上一代U-MOS X-H製程所製造的80V產品)降低約26%。同時,其在汲源導通電阻(RDS(ON) )與總閘極電荷(Qg )之間的權衡表現進一步改善,使性能指標RDS(ON) × Qg較TPM1R908QM降低約45%。這些特性使其達到業界領先[3]的低功耗水準。
TPM1R408RH亦可抑制開關過程中在汲極與源極之間產生的尖峰電壓,有助於降低開關式電源供應器中的電磁干擾(EMI)。EMI 抑制通常在設計後期需要返工,但透過抑制源自元件本身的尖峰電壓,可減少後續設計修改,並簡化濾波器與緩衝電路的設計。
該新產品採用SOP Advance(E)封裝,相較於Toshiba現行SOP Advance(N)封裝,可降低約65%的封裝電阻,並降低約15%的熱阻。透過抑制發熱並提升散熱性能,該封裝有助於支援更高輸出功率與更緊湊的電源設計。
Toshiba亦提供支援開關式電源供應器電路設計的工具。除了可在短時間內驗證電路功能的G0 SPICE模型外,現在也提供能高精度重現瞬態特性的高精度G2 SPICE模型。Toshiba網站上的線上電路模擬器,讓使用者無需建置模擬環境或下載元件模型,即可在網頁瀏覽器中輕鬆驗證電路運作。(線上電路模擬器:請點按這裡)
Toshiba將持續擴展其功率MOSFET產品陣容,以提升電源供應效率,從而協助降低工業設備的整體耗電量。
註:
[1] 截至2026年6月,基於Toshiba低壓功率MOSFET製程。
[2] VGS =10V。ID =50A,Ta =25°C
[3] Toshiba調查,截至2026年6月。
工業設備
(Unless otherwise specified, Ta=25°C)
| 零件編號 | TPM1R408RH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 絕對最大額定值 | 汲極-源極電壓 VDSS (V) | 80 | |||
| 直流汲極電流 (DC) ID (A) | Tc=25°C | 288 | |||
| 通道溫度 Tch (°C) | 175 | ||||
| 電氣特性 | 直流汲極電流 RDS(ON) (mΩ) | VGS=10V | 最大值 | 1.4 | |
| VGS=8V | 最大值 | 1.7 | |||
| 總閘極電荷 Qg (nC) | VGS=10V | 典型值 | 80 | ||
| 閘極開關電荷 Qsw (nC) | 典型值 | 23 | |||
| 輸出電荷 Qoss (nC) | 典型值 | 161 | |||
| 反向恢復時間 trr (ns) | 典型值 | 74 | |||
| 反向恢復電荷 Qrr (nC) | 典型值 | 115 | |||
| 封裝 | 名稱 | SOP Advance(E) | |||
| 尺寸 (mm) | 典型值 | 4.9×6.1×1.0 | |||
| 樣品與供貨資訊 | ![]() |
||||
請透過以下連結了解更多新產品資訊。
TPM1R408RH
請透過以下連結了解Toshiba的MOSFET的更多資訊。
MOSFETs
客戶諮詢:
電源與小訊號元件銷售與行銷部
電話: 044-548-2216
* 公司名稱、產品名稱及服務名稱可能為其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格、規格、服務內容及聯絡資訊)為公告當日之最新內容,但可能在未事先通知的情況下變更。