※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
※ : Products list (parametric search)
開發 / 設計支援
This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
在AC-DC和DC-DC轉換器中新增 "半橋-橋式整流"
新增 MOSFET 閘極驅動電壓調整功能。
在 AC-DC 轉換器的 圖騰柱PFC和半無橋PFC 拓撲中,新增 PCB 佈局示意圖視窗。
AC-DC 轉換器的單一 PFC 和交錯 PFC 部分增加了 PCB 插圖視窗。
新的馬達驅動電路模擬目標拓樸中新增了適用於直流有刷馬達的H橋電路以及適用於無刷馬達的三相逆變器(SPMSM)。
在電源電路模擬目標拓樸中,AC-DC轉換器還增加了一個半無橋PFC。
在AC-DC和DC-DC全橋部分添加了PCB圖示窗口。
在AC-DC轉換器中添加了圖騰柱PFC拓樸結構。
在AC-DC和DC-DC半橋部分添加了PCB圖示窗口。
在AC-DC轉換器中新增了交錯式PFC拓樸結構。
在AC-DC和DC-DC反激式以及DC-DC非隔離降壓轉換器部分添加了PCB圖示窗口。
單個PFC拓樸已添加到AC-DC轉換器。AC-DC/DC-DC轉換器的全橋電路中增加了可任意設定變壓器參數的功能。
AC-DC/DC-DC轉換器的半橋電路中增加了可任意設定變壓器參數的功能。
AC-DC轉換器的反激電路中增加了可任意設定變壓器參數的功能。
DC-DC轉換器的反激電路增加了一個功能,可自由設定變壓器參數。
在AC-DC轉換器的第二級中,DC-DC轉換器增加了三種拓樸結構(反激式、半橋式、全橋式)。
線上電路模擬器幫助使用者驗證和選擇MOSFET 。
無需建置模擬環境和下載元件模型,即可輕鬆驗證運作。
透過改變MOSFET和電路常數,比較模擬結果波形和功率轉換效率,就能確定符合目標規格的MOSFET 。
您需要先登入再使用電路模擬器。
* 建議在PC端執行模擬程式。系統將於每周二上午8:00至10:00(日本標準時間)進行維護。維護期間,系统可能無法正常運作。
| 電源類型 | 拓樸 | 輸入電壓範圍(V) | 輸出功率範圍 (W) | |
|---|---|---|---|---|
AC-DC |
PFC (First Stage of AC-DC) | Single_PFC | 100 或 230 | 400 至 1600 |
| Interleaved_PFC | 100 或 230 | 400 至 1600 | ||
| Totem-Pole_PFC | 100 或 230 | 400 至 1600 | ||
| Semi-Bridgeless_PFC | 100 或 230 | 400 至 1600 | ||
| DC-DC (Second Stage of AC-DC) | Flyback | 300 至 420 | 5 至 120 | |
| Half-Bridge | 300 至 420 | 100 至 1600 | ||
| Half-Bridge_Bridge-Rectification |
300 至 420 | 100 至 1600 | ||
| Full-Bridge | 300 至 420 | 300 至 2000 | ||
DC-DC |
Flyback | 12 至 100 | 1 至 120 | |
| Non-Isolated_Buck_Converter | 10 至 60 | 1 至 100 | ||
| Half-Bridge | 12 至 180 | 100 至 300 | ||
| Half-Bridge_Bridge-Rectification |
12 至 180 | 100 至 300 | ||
| Full-Bridge | 12 至 180 | 200 至 500 | ||
* 建議在PC端執行模擬程式。系統將於每週二上午8:00至10:00(日本標準時間)進行維護。維護期間,系統可能無法正常運作。
| 馬達類型 | 拓樸 | 輸入電壓範圍(V) | 輸出扭力 (mN*m) | |
|---|---|---|---|---|
| 馬達驅動 | 有刷直流馬達 | H-Bridge | 9 至 48 | 10 至 500 |
| 無刷馬達 | 3-Phase_Inverter_SPMSM | 9 至 100 | 10 至 2000 | |
Note : SPMSM (Surface Permanent Magnet Synchronous Motor)