2026年8月20日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")已在其內建多種電源線保護功能的eFuse IC產品陣容中,新增額定電壓80V的電子保險絲(eFuse IC)「TCKE1401NM」。本日起開始出貨。
新產品採用VQFN24D封裝,此為業界額定電壓80V eFuse IC中最小型[1]的封裝,有助於提升工業設備電源線保護電路的安全性,並縮小PCB尺寸。
隨著對更高輸出功率及更高效率的需求帶動,伺服器、網路設備、工廠自動化設備、機器人及其他工業設備正加速採用48V電源系統。此一轉變要求電源線保護電路具備高耐壓特性及多種保護功能。
eFuse IC是一種半導體保險絲,可保護下游電路免受異常電流、異常電壓及其他故障條件的影響。除了傳統實體保險絲[2]所提供的短路保護之外,它還將多種保護功能——包括過電流保護、過電壓保護、反向電流阻斷、輸入反極性保護及熱關斷——整合至單一晶片中,從而實現功能更強大且更為精巧的電源線保護電路。
TCKE1401NM具備80V額定電壓,支援4.7V至75V的寬廣工作電壓範圍。其高耐壓特性使其可用於24V、48V及54V系統的電源線保護。此外,44.5mΩ(典型值)的低導通電阻(RON)有助於降低工作期間的功率損耗,進而提升設備效率。採用4.0×4.0mm(典型值)的VQFN24D封裝,有助於縮小PCB尺寸。
該eFuse IC的主要保護功能包括:在發生過電流時控制輸出電流的電流限制功能,以及在發生過電壓時關閉輸出的輸出關斷功能。這兩項功能的動作閾值均可透過外部電阻進行設定。此外,它還具備真正的反向電流阻斷及反向連接保護功能,這些功能使用外部MOSFET,可同時保護IC本身及下游電路。
新款eFuse IC亦配備FLAG功能[3],可將異常狀況通知外部電路;電源良好功能[4],可指示輸出電壓狀態;以及輸出電流監測功能。熱關斷功能在發生非預期短路或異常發熱時,會立即關閉eFuse IC,以保護下游電路。從異常狀況中恢復的方式可在兩種運作模式之間切換:自動重試模式,eFuse IC會自動恢復;以及閂鎖關斷模式,恢復動作由外部訊號觸發。
Toshiba將持續開發可強化電源線保護安全性與可靠性的eFuse IC,並擴展產品陣容,以滿足廣泛的需求。
附註:
[1] 以額定電壓80V之eFuse IC而言,根據Toshiba於2026年8月的調查。
[2] 例如玻璃管保險絲及晶片電流保險絲。
[3] FLAG功能:一種在檢測到異常狀況時,輸出訊號以通知外部電路的功能。
[4] 電源良好功能:一種在輸出電壓達到指定值時,輸出訊號以通知外部電路的功能。
(除非另有註明, Ta=-40 至 125°C, 4.7V≤VIN≤75V, COUT=1μF)
| 產品型號 | TCKE1401NM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 名稱 | VQFN24D | |||
| 尺寸 (mm) | 4.0×4.0 (典型值), t=0.9 (最大值) | ||||
| 絕對 最大 額定值 |
最大輸入 電壓 |
VIN[5] (V) | Ta=25°C | -0.3 至 80 | |
| VSYS[6] (V) | Ta=25°C | -80 至 80 | |||
| 工作 範圍 |
輸入電壓 VIN (V) | 4.7 至 75 | |||
| 工作接面溫度 Tj_opr (°C) | -40 至 125 | ||||
| 電氣 特性 |
導通電阻 RON (mΩ) |
0.6A≤IOUT≤6A | 典型值 | 44.5 | |
| 最大值 | 80 | ||||
| 過電流限制 ILIM (A) |
VIN-VOUT=1V, RILIM=30kΩ, Ta=25°C |
典型值 | 0.82 | ||
| VIN-VOUT=1V, RILIM=9kΩ, Ta=25°C |
典型值 | 2.21 | |||
| VIN-VOUT=1V, RILIM=4.02kΩ, Ta=25°C |
典型值 | 4.83 | |||
| VIN-VOUT=1V, RILIM=3kΩ, Ta=25°C |
典型值 | 6.43 | |||
| 快速跳脫反應 時間 tFASTTRIP (μs) |
VIN=48V, 3kΩ≤RILIM≤6kΩ | 典型值 | 3 | ||
| 快速跳脫比較器準位 IFASTTRIP (A) | 典型值 | ILIM×2.0 | |||
| 電流限制 反應時間 tLIM (μs) |
ILIM (典型值)×1.4<IOUT<IFASTTRIP, RILIM=3kΩ, Ta=25°C |
典型值 | 100 | ||
| 樣品確認與供貨 | ![]() |
||||
附註:
[5] 電源線的輸入電壓
[6] eFuse IC內部電路的輸入電壓
| Symbols | 說明 |
|---|---|
| Q1, Q2 | 用於真正反向電流阻斷和輸入反接保護的MOSFET |
| C1 | 輸入電容 |
| C2 | 輸出電容 |
| C3 | 用於轉換速率控制的電容 |
| R1, R2, R3 | 用於設定過壓保護和欠壓鎖定閾值的電阻 |
| R4, R5 | 用於設定Power-good 功能閾值的電阻 |
| R6 | Power-good功能的上拉電阻 |
| R7 | 用於輸出限流調節的電阻 |
| R8 | 用於電流監測的電阻 |
請透過以下連結查閱新產品的詳細資訊。
TCKE1401NM
請透過以下連結查閱Toshiba eFuse IC的詳細資訊。
eFuse IC
欲查閱Toshiba小型訊號及邏輯產品(包括eFuse IC)的選型指南,請瀏覽:
選型指南 - 小型訊號與邏輯 (PDF: 8.98MB)
欲查閱Toshiba eFuse IC的相關內容,請瀏覽:
強化電源供應保護的eFuse IC (PDF: 529KB)
eFuse IC詞彙表 (PDF: 351KB)
eFuse IC的基本用法與功能 (PDF: 1.14MB)
客戶諮詢:
類比元件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2219
* 公司名稱、產品名稱及服務名稱可能為其所屬公司之商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格與規格、服務內容及聯絡方式,均為公告當日之最新資訊,但可能未經事先通知而變更。