2026年8月20日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、電源ライン保護に必要な各種機能を内蔵した電子ヒューズ (eFuse IC) のラインアップに、80V耐圧の「TCKE1401NM」を追加し、本日より出荷を開始します。新製品は、80V耐圧eFuse ICとして業界最小クラス[注1]のVQFN24Dパッケージを採用しており、産業用機器における電源ライン保護回路の安全性向上と基板の小型化に貢献します。
近年、サーバー、ネットワーク機器、FA機器、ロボットなどの産業用機器では、高出力化や高効率化を背景に48V系電源の採用が進んでいます。これに伴い、電源ライン保護回路には、高い耐圧性能、および多様な保護機能が求められています。
eFuse ICは、異常電流や異常電圧などから後段回路を保護する半導体ヒューズです。従来の物理ヒューズ[注2]が備えていた短絡保護に加え、過電流保護、過電圧保護、逆流防止、入力逆接続保護、過熱保護などの各種保護機能を1チップで実現できるため、電源ライン保護回路の高機能化と小型化に有効です。
新製品は、80V耐圧で、4.7Vから75Vまでの広い動作電圧範囲に対応しています。高い耐圧性能により、24V、48V、54Vの電源ライン保護に使用できます。オン抵抗 (RON) は44.5mΩ (typ.) と低く、動作時の電力損失を抑えることで機器の高効率化に貢献します。パッケージは4.0×4.0mm (typ.) のVQFN24Dを採用し、基板の小型化にも寄与します。
主な保護機能として、過電流発生時に出力電流を制御する電流制限機能と、過電圧発生時にeFuse ICの出力をオフする出力シャットダウン機能を搭載しています。これらの動作しきい値は外付け抵抗で設定可能です。また、外付けMOSFETを用いた常時監視逆流防止および入力逆接続保護にも対応しており、eFuse IC自体と後段回路を保護します。
さらに、異常状態を外部回路へ通知するFLAG機能[注3]、出力電圧の状態を通知するパワーグッド機能[注4]、出力電流モニター機能を搭載しています。過熱保護機能では、想定外の短絡や異常発熱が発生した際にeFuse ICを速やかにオフし、後段回路を保護します。異常状態からの復帰方式は、eFuse IC単体で自動復帰するオートリトライと、外部信号により復帰するラッチオフの2種類を切り替えることができます。
当社は今後も、電源ライン保護の安全性と信頼性の向上に貢献するeFuse ICの開発を行い、幅広いニーズに応える製品ラインアップの拡充を進めていきます。
[注1] 80V耐圧eFuse ICとして。2026年8月現在、当社調べ。
[注2] ガラス管ヒューズやチップ電流ヒューズなど。
[注3] FLAG機能 : 異常状態を検知した際に信号を出力し、外部回路に異常を通知する機能。
[注4] パワーグッド機能 : 出力電圧が規定値に達した際に信号を出力し、外部回路に通知する機能。
(特に指定のない限り、Ta=-40~125°C、4.7V≦VIN≦75V、COUT=1μF)
| 品番 | TCKE1401NM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | VQFN24D | |||
| サイズ (mm) | 4.0×4.0 (typ.)、 t=0.9 (max) | ||||
| 絶対最大定格 | 最大入力電圧 | VIN[注5] (V) | Ta=25°C | -0.3~80 | |
| VSYS[注6] (V) | Ta=25°C | -80~80 | |||
| 動作範囲 | 入力電圧 VIN (V) | 4.7~75 | |||
| 動作接合温度 Tj_opr (°C) | -40~125 | ||||
| 電気的特性 | オン抵抗 RON (mΩ) | 0.6A≦IOUT≦6A | Typ. | 44.5 | |
| Max | 80 | ||||
| 出力制限電流 ILIM (A) | VIN-VOUT=1V、RILIM=30kΩ、 Ta=25°C |
Typ. | 0.82 | ||
| VIN-VOUT=1V、RILIM=9kΩ、 Ta=25°C |
Typ. | 2.21 | |||
| VIN-VOUT=1V、RILIM=4.02kΩ、 Ta=25°C |
Typ. | 4.83 | |||
| VIN-VOUT=1V、RILIM=3kΩ、 Ta=25°C |
Typ. | 6.43 | |||
| 短絡保護応答時間 tFASTTRIP (μs) | VIN=48V、3kΩ≦RILIM≦6kΩ | Typ. | 3 | ||
| 短絡保護しきい値電流 IFASTTRIP (A) | Typ. | ILIM×2.0 | |||
| 過電流保護応答時間 tLIM (μs) |
ILIM (typ.)×1.4<IOUT<IFASTTRIP、 RILIM=3kΩ、Ta=25°C |
Typ. | 100 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
||||
[注5] 電源ラインの入力電圧
[注6] eFuse IC内部回路への入力電圧
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| Q1、Q2 | 常時監視逆流防止保護、入力逆接続保護用MOSFET |
| C1 | 入力容量 |
| C2 | 出力容量 |
| C3 | スルーレート調整用容量 |
| R1、R2、R3 | 過電圧保護、低電圧誤動作防止の動作しきい値設定用抵抗 |
| R4、R5 | パワーグッド機能のしきい値設定用抵抗 |
| R6 | パワーグッド機能のプルアップ抵抗 |
| R7 | 出力制限電流調整用抵抗 |
| R8 | 電流モニター用抵抗 |
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TCKE1401NM
当社のeFuse ICの詳細については下記ページをご覧ください。
eFuse IC
当社のeFuse ICを含む小信号とロジック製品のセレクションガイドについては下記をご覧ください。
Selection Guide Small Signal and Logic (PDF: 8.98MB)
当社のeFuse ICの関連コンテンツについては下記をご覧ください。
堅牢な電源保護を実現するeFuse IC (半導体ヒューズ) (PDF: 529KB)
eFuse IC用語集 (PDF: 351KB)
eFuse ICの基本的な使い方と機能 (PDF: 1.14MB)
お客様からの製品に関するお問い合わせ先 :
アナログデバイス営業推進部.
Tel: 044-548-2219
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。