MD04 系列

Toshiba MD04ACA 系列這款省電的 3.5 吋 SATA 硬碟提供高達 6 TB 的容量,可儲存更多檔案。MD04ACA 系列有 6.0 Gbit/s 的介面、7,200 rpm 轉速、128 MiB 記憶體緩衝區與原生命令佇列,可為桌上型電腦及外接儲存裝置提供物超所值的理想高效能、可靠性、容量及速度。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7200 rpm
MTTF 600 000 h
Power Consumption
( Low Power Idle ) ( Typ. )
6.0 W
MD04ACA*** Series

主要特色

  • Up to 6 TB Capacity
  • 7,200 rpm
  • SATA Interface with 6.0 Gbit/s
  • 128 MiB Buffer

應用

  • Desktop PC
  • External Storage

產品陣容

Capacity Format Weight ( Max ) Model Number
6 TB 512e 770 g MD04ACA600
5 TB 512e 770 g MD04ACA50D
5 TB 512e 720 g MD04ACA500
4 TB 512e 720 g MD04ACA400
4 TB 512n 720 g MD04ACA400N
3 TB 512e 720 g MD04ACA300
3 TB 512n 720 g MD04ACA300N
2 TB 512e 720 g MD04ACA200
2 TB 512n 720 g MD04ACA200N
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 東芝半導體及儲存設備公司的無鹵素與無銻之固態硬碟與硬碟產品需符合下列條件:(a) 各元件內含之溴 (Br) 及氯 (Cl) 重量低於百萬分之九百 (900 ppm),且所含的溴和氯總量於重量上不可超過 1500 ppm;(b) 所含之銻 (Sb) 重量需低於 1000 ppm。為避免引發疑慮,無鹵素及無銻的固態硬碟或硬碟產品不一定完全不含溴、氯或銻,並可含有鹵素系列中的任何其他元素。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗