MN-Air 系列

Toshiba 3.5 吋 7,200 rpm MN 系列硬碟 (HDD) 提供高達 10 TB 的儲存容量,是最適合家庭及 SOHO NAS 應用的儲存解決方案。為滿足極高的要求,這些硬碟提供企業級故障前平均時間 (MTTF) 1,000,000 小時、每年 180TB 額定工作負載及支援全年無休開機運轉。MN 系列也有旋轉振動 (RV) 感應裝置功能,可自動偵測並補償瞬間振動,安裝於多插槽儲存機箱,更能締造穩定一致的效能。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 10 TB 256 MiB
8 TB, 6 TB, 4 TB 128 MiB
Rotation Speed 7200 rpm
MTTF 1 000 000 h
Weight
( Max )
10 TB, 8 TB, 6 TB 770 g
4 TB 720 g
MN05ACA, MN04ACA*** Series

主要特色

  • 容量高達 10 TB (型號選擇也包括 8TB、6TB 與 4TB)
  • 7,200 rpm 效能
  • SATA 6.0 Gbit/s 介面
  • 故障前平均時間 1,000,000 小時
  • 每年額定工作負載總傳輸量 180 TB
  • 旋轉振動 (RV) 感應器,造就優秀的擴充能力和良好效能
  • 運轉全年無休

應用

  • 家庭和 SOHO NAS
  • 小型企業伺服器及儲存裝置
  • 封存與資料備份
  • 私有雲端儲存裝置

產品陣容

Capacity Maximum Sustained Data Rate (Typ.) Active Idle Power Consumption (Typ.) Model Number
10 TB 237 MiB/s 7.15 W MN06ACA10T
8 TB 230 MiB/s 6.2 W MN05ACA800
6 TB 230 MiB/s 6.7 W MN05ACA600 
4 TB 195 MiB/s 5.2 W MN04ACA400
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式,或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載的定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗